Produkt NI10U-M12-AP6X-H1141
Indukční senzor
se zvýšenou spínací vzdáleností
Ident.číslo: 1634806- závitové pouzdro M12 x 1
- chromovaná mosaz
- faktor 1 pro všechny kovy
- stupeň krytí IP68
- odolnost vůči magnetickému poli
- vysoká spínací vzdálenost
- integrovaná ochrana proti zatlumení
- malá volná zóna
- 3drát DC, 10…30 VDC
- spínací PNP výstup
- konektor M12x1

Všeobecné údaje
| EAN | 4047101128703 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27270101 -/- induktivní senzor |
| Tarifní číslo zboží | 85365019000 |
| Země původu | DE |
| Hmotnost | 29 g |
Technické údaje
| Pouzdro | závitové pouzdro |
| Velikost | M12 x 1 |
| Jmenovitá spínací vzdálenost | 10 mm |
| Provedení | nevestavné |
| Napájecí napětí | 10…30 VDC |
| Výstupní funkce | spínací, PNP |
| Frekvence spínání | 1.0 kHz |
| Elektrické připojení | konektor, M12 x 1 |
| Materiál pouzdra | kov, CuZn, chromovaný |
| Okolní teplota | -30… +85 °C |
| Stupeň krytí | IP68 |
| Speciální vlastnosti | uprox®+, faktor 1, odolnost vůči magnetickému poli |
Montážní příslušenství
|
QM-12
Montážní úchytka s pevným dorazem; materiál: chromovaná mosaz Vnější závit M16x1. Upozornění: Spínací vzdálenost senzorů se může lišit při použití úchytek pro rychlou montáž. |
6945101 |
|
BST-12B
Montážní úchytka s pevným dorazem pro závitová pouzdra; materiál: PA6 |
6947212 |
|
MW12
Montážní úchytka pro závitová pouzdra; materiál: nerez A2 1.4301 (AISI 304) |
6945003 |
|
BSS-12
Montážní úchytka pro válcová a závitová pouzdra; materiál: polypropylén |
6901321 |
Připojovací příslušenství
|
RKC4T-2/TEL
Připojovací kabel, zásuvka M12 přímá 3pinová, délka: 2 m, materiál kabelu: PVC, černá, cULus certifikát |
6625010 |