Produkt  QM-12

montážní příslušenství

Úcytka pro rychlou montáž

Ident.číslo: 6945101
    • montážní úchytka s pevným dorazem
    • materiál: chromovaná mosaz
    • vnější závit M16x1
#

Všeobecné údaje

EAN 4047101246612
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27279201 -/- připojovací technika (příslušenství senzorů)
Tarifní číslo zboží 74122000000
Země původu HU
Hmotnost 48 g

Technické údaje

Příslušenství Úchytka pro rychlou montáž
pro použití indukční senzory válcové senzory
Velikost 34 mm
Průměr pouzdra Ø  12  mm
Materiál pouzdra kov, CuZn, chromovaný

Výběr formátu

Způsob doručení

Formát:

Select Country

Turck worldwide

to top