Produkt RU130U-EM30E-LIU2PN8X2T-H1151/3GD
Ultrazvukový senzor
reflexní snímač
Ident.číslo: 1610073- hladké čelo akustického měniče
- závitové pouzdro M30, zalité
- připojení konektorem M12x1
- měřicí rozsah nastavitelný tlačítkem/Easy-Teach
- teplotní kompenzace
- mrtvá zóna: 15 cm
- rozsah: 130 cm
- rozlišení: 1 mm
- vyzařovací úhel: ±16°
- 1x spínací výstup PNP/NPN
- 1x analogový výstup 4…20 mA / 0…10 V / spínací PNP/NPN výstup
- lze nastavit spínací / rozpínací
- přenos procesní hodnoty a nastavení pomocí IO-Link
- certifikát ATEX II 3 G
- plyny a páry, skupina IIC, zóna 2
- prachy, skupina IIIC zóna 22
- při použití v Ex prostředí je třeba dbát na zvláštní podmínky certifikátu
- Bezpečnostní svorky SC-M12/3GD jsou součástí dodávky a zabraňují neúmyslnému odpojení kabelu pod napětím.

Všeobecné údaje
| EAN | 4047101373660 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27272803 -/- ultrazvukový senzor |
| Tarifní číslo zboží | 85365019000 |
| Země původu | DE |
| Hmotnost | 159 g |
Technické údaje
| Funkce | senzor přiblížení |
| Druh provozu | runtime |
| Pouzdro | závitové pouzdro |
| Velikost | M30 x 1.5 |
| Směr vyzařování | přímá |
| Rozsah | 150…1300 mm |
| Rozlišení | 1 mm |
| Napájecí napětí | 15…30 VDC |
| Spínací funkce | spínací/rozpínací |
| Výstupní funkce | PNP/NPN, analogový výstup |
| Napěťový výstup | 0…10 V |
| Proudový výstup | 4…20 mA |
| Komunikační protokol | IO-Link |
| Elektrické připojení | konektor, M12 x 1 |
| Materiál pouzdra | nerez ocel, 1.4404 (316L) |
| Okolní teplota | -25… +45 °C |
| Stupeň krytí | IP67 |
| Certifikáty | CE, cULus, ATEX, IECEx |
| Speciální vlastnosti | synchronizace, tlačítka |
Data Sheets
| German | 1747 KB |
| English | 1691 KB |
| French | 1693 KB |
| Spanish | 1693 KB |
| Czech | 1693 KB |
| Dutch | 1692 KB |
| Romanian | 1693 KB |
| Russian | 1764 KB |
| Polish | 1694 KB |
| Chinese | 1814 KB |
| Turkish | 1692 KB |
Certifikát/Deklarace
| ATEX certifikát | 2389 KB |
| IECEx certifikát | 2074 KB |
| Certifikát KCs 20-AV4BO-0071X | 81 KB |
| Certifikát KCs 20-AV4BO-0070X | 80 KB |
| EU prohlášení o shodě | 86 KB |
Katalog
Konfigurační software
Konfigurační soubor
Krátký návod
Návod
Montážní příslušenství
|
MW30
Montážní úchytka pro závitová pouzdra; materiál: nerez A2 1.4301 (AISI 304) |
6945005 |
Funkční příslušenství
|
USB-2-IOL-0002
IO-Link master s integrovaným USB rozhraním |
6825482 |
|
TX1-Q20L60
Teach adaptér pro induktivní rotační, lineární, úhlové, ultrazvukové a kapacitní senzory |
6967114 |
|
BL67-4IOL
4kanálový IO-Link master pro modulární I/O systém BL67 |
6827386 |
|
BL20-E-4IOL
4kanálový IO-Link master pro modulární I/O systém BL20 |
6827385 |
|
TBEN-S2-4IOL
Kompaktní multiprotokolový I/O modul, 4x IO-Link master 1.1 Class A, 4x univerzální digitální PNP kanál 0,5 A. |
6814024 |
|
SC-M12/3GD
bezpečnostní kryt pro senzory s konektorem M12x1 a certifikátem dle ATEX II 3 G, resp. II 3 D |
6900390 |