Produkt  NIMFE-EM12/4.9L88-UP6X-H1141/S1182

Magnetický senzor

pro detekci přivařovaných matic M6

k detekci feromagnetických součástí

Ident.číslo: 1600616
    • závitové pouzdro M12x1
    • nerez 1.4301
    • 3drát DC, 10…30 VDC
    • programovatelný (NC/NO) pomocí adaptéru VB2-SP1
    • konektor M12x1
#

Všeobecné údaje

EAN 4047101209785
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27270101 -/- induktivní senzor
Tarifní číslo zboží 85365019000
Země původu DE
Hmotnost 37 g

Technické údaje

Pouzdro závitové pouzdro
Velikost M12 x 1
Napájecí napětí 10…30 VDC
Výstupní funkce závisí na zapojení, PNP
Elektrické připojení konektor, M12 x 1
Materiál pouzdra nerez ocel, V2A (1.4301)
Okolní teplota -25… +70 °C
Stupeň krytí IP67
Speciální vlastnosti senzor pro detekci přivařených matic

Montážní příslušenství

6947212
6945003
6901321
A3501-29

Výběr formátu

Způsob doručení

Formát:

Select Country

Turck worldwide

to top