Produkt RI360P0-EQR24M0-IOLX2-H1141
Bezdotykový rotační senzor z nerez oceli
IO-Link
Premium Line
Ident.číslo: 1590978- kompaktní a robustní pouzdro
- aktivní plocha z plastu PA12-GF30
- pouzdro z nerez oceli V4A (1.4404)
- zobrazení stavu pomocí LED
- necitlivost vůči rušivým elektromagnetickým polím
- rozlišení na otáčku 16 bitů
- procesní hodnota v 32bitovém IO-Link telegramu
- 3x chybový bit
- 16x bit úhlu natočení
- 13x bit počtu otáček
- 15…30 VDC
- konektor M12, 4pinový

Všeobecné údaje
| EAN | 4047101404340 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27270501 -/- rotační snímače absolutní |
| Tarifní číslo zboží | 90318080000 |
| Země původu | DE |
| Hmotnost | 377 g |
Technické údaje
| Řada rotačních snímačů | Premium-Line |
| technologické moduly | Contactless |
| Typ výstupu | absolutní semi víceotáčkový |
| Typ hřídele | dutá hřídel |
| Průměr hřídele D (mm) | 6, 6.35, 9.525, 10, 12, 12.7, 14, 15.875, 19.05, 20 |
| Velikost | 81 x 78 x 24 mm |
| Typ příruby | příruba bez upevňovací úchytky |
| Měřicí rozsah | 0…360° |
| Napájecí napětí | 15…30 VDC |
| Komunikační protokol | IO-Link |
| Elektrické připojení | konektor |
| Materiál pouzdra | nerez/plast, V4A (1.4404)/PA12-GF30 |
| Okolní teplota | -25… +85 °C |
| Stupeň krytí | IP68/IP69K |
Montážní příslušenství
|
PE1-EQR24
Snímací element s nerezovým šroubem, bez redukce |
1590966 |
|
M5-QR24
Plastový ochranný kroužek pro rotační senzory RI-EQR24 |
1590965 |
|
RA1-EQR24
Nerezový adaptér pro hřídel Ø 20 mm |
1593019 |
|
RA3-EQR24
Nerezový adaptér pro hřídel Ø 12 mm |
1593020 |
|
RA4-EQR24
Nerezový adaptér pro hřídel Ø 10 mm |
1593023 |
|
SP1-EQR24
stínicí deska Ø 74 mm, nerez |
1590979 |
Připojovací příslušenství
|
RKCV4T-2/TXL
Připojovací kabel, zásuvka M12 přímá 3pinová, délka: 2 m, materiál kabelu: PUR, černá; převlečná matice z nerezové oceli; schválení cULus |
6627934 |
|
RKH4-2/TFG
Připojovací kabel, zásuvka M12 přímá 3pinová, nerezová převlečná matice, délka: 2 m, materiál kabelu: šedé TPE, teplotní rozsah: -40…+105 °C |
6934384 |