Produkt RA1-EQR24
Příslušenství
Redukce
pro rotační snímače RI-QR24
Ident.číslo: 1593019- snížený rozsah 20 mm
 - nerez ocel: 1.4404 V4A
 

Všeobecné údaje
| EAN | 4047101335088 | 
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27279290 -/- Příslušenství senzorů (nezařazené) | 
| Tarifní číslo zboží | 73269098900 | 
| Země původu | DE | 
| Hmotnost | 19 g | 
Technické údaje
| Příslušenství | Redukce | 
| pro použití | Rotační senzory | 
| Materiál pouzdra | nerez ocel, 1.4404 (316L) |