Produkt  RA4-EQR24

Příslušenství

Redukce

pro rotační snímače RI-QR24

Ident.číslo: 1593023
    • snížený rozsah 10 mm
    • nerez ocel: 1.4404 V4A
#

Všeobecné údaje

EAN 4047101341799
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27279290 -/- Příslušenství senzorů (nezařazené)
Tarifní číslo zboží 73269098900
Země původu DE
Hmotnost 38 g

Technické údaje

Příslušenství Redukce
pro použití Rotační senzory
Materiál pouzdra nerez ocel, 1.4404 (316L)

Select Country

Turck worldwide

to top