Produkt RI360P0-QR24M0-IOLX2-H1141
Bezdotykové rotační senzory
IO-Link
Premium Line
Ident.číslo: 1590975- kompaktní a robustní pouzdro
 - různé způsoby montáže
 - zobrazení stavu pomocí LED
 - necitlivost vůči rušivým elektromagnetickým polím
 - rozlišení na otáčku 16 bitů
 - procesní hodnota v 32bitovém IO-Link telegramu
 - 3x chybový bit
 - 16x bit úhlu natočení
 - 13x bit počtu otáček
 - 15…30 VDC
 - konektor M12, 4pinový
 

Všeobecné údaje
| EAN | 4047101376852 | 
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27270501 -/- rotační snímače absolutní | 
| Tarifní číslo zboží | 90318080000 | 
| Země původu | DE | 
| Hmotnost | 326 g | 
Technické údaje
| Řada rotačních snímačů | Premium-Line | 
| technologické moduly | Contactless | 
| Typ výstupu | absolutní semi víceotáčkový | 
| Typ hřídele | dutá hřídel | 
| Průměr hřídele D (mm) | 6, 6.35, 9.525, 10, 12, 12.7, 14, 15.875, 19.05, 20 | 
| Velikost | 81 x 78 x 24 mm | 
| Typ příruby | příruba bez upevňovací úchytky | 
| Měřicí rozsah | 0…360° | 
| Napájecí napětí | 15…30 VDC | 
| Komunikační protokol | IO-Link | 
| Elektrické připojení | konektor, M12 x 1 | 
| Materiál pouzdra | kov/plast, ZnAlCu1/PBT-GF30-V0 | 
| Okolní teplota | -25… +85 °C | 
| Stupeň krytí | IP68/IP69K | 
Montážní příslušenství
								 
								 | 
							
								P1-RI-QR24
								 snímací element pro připojení na hřídel o průměru 20 mm  | 
							1590921 | 
								 
								 | 
							
								P2-RI-QR24
								 snímací element pro připojení na hřídel o průměru 14 mm  | 
							1590922 | 
								 
								 | 
							
								P3-RI-QR24
								 snímací element pro připojení na hřídel o průměru 12 mm  | 
							1590923 | 
								 
								 | 
							
								P4-RI-QR24
								 snímací element pro připojení na hřídel o průměru 10 mm  | 
							1590924 | 
								 
								 | 
							
								P5-RI-QR24
								 snímací element pro připojení na hřídel o průměru 6 mm  | 
							1590925 | 
								 
								 | 
							
								P6-RI-QR24
								 Snímací element pro hřídel Ø 3/8”  | 
							1590926 | 
								 
								 | 
							
								P7-RI-QR24
								 Snímací element pro hřídel Ø 1/4”  | 
							1590927 | 
								 
								 | 
							
								P8-RI-QR24
								 Snímač polohy pro hřídel Ø 12mm  | 
							1590916 | 
								 
								 | 
							
								M1-QR24
								 Hliníkový ochranný kroužek pro indukční rotační senzory RI-QR24  | 
							1590920 | 
								 
								 | 
							
								PE1-QR24
								 Snímací element bez redukce  | 
							1590937 | 
								 
								 | 
							
								RA1-QR24
								 Redukce pro hřídel Ø 20 mm  | 
							1590928 | 
								 
								 | 
							
								RA2-QR24
								 Redukce pro hřídel Ø 14 mm  | 
							1590929 | 
								 
								 | 
							
								RA3-QR24
								 Redukce pro hřídel Ø 12 mm  | 
							1590930 | 
								 
								 | 
							
								RA4-QR24
								 Redukce pro hřídel Ø 10 mm  | 
							1590931 | 
								 
								 | 
							
								RA5-QR24
								 Redukce pro hřídel Ø 6 mm  | 
							1590932 | 
								 
								 | 
							
								RA6-QR24
								 Redukce pro hřídel Ø 3/8”  | 
							1590933 | 
								 
								 | 
							
								RA7-QR24
								 Redukce pro hřídel Ø 1/4”  | 
							1590934 | 
								 
								 | 
							
								RA8-QR24
								 zátka pro způsob montáže C  | 
							1590959 | 
								 
								 | 
							
								SP1-QR24
								 stínicí deska Ø 74 mm, hliník  | 
							1590938 | 
								 
								 | 
							
								SP2-QR24
								 stínicí deska Ø 74 mm, hliník, s otvorem pro průchod hřídele  | 
							1590939 | 
								 
								 | 
							
								SP3-QR24
								 stínicí deska Ø 52 mm, hliník  | 
							1590958 |