Produkt P1-RI-QR24
Příslušenství
Snímač polohy
pro rotační snímače RI-QR24
Ident.číslo: 1590921- snímací element pro připojení na hřídel o průměru 20mm

Všeobecné údaje
| EAN | 4047101292206 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27279290 -/- Příslušenství senzorů (nezařazené) |
| Tarifní číslo zboží | 90319000000 |
| Země původu | DE |
| Hmotnost | 29 g |
Technické údaje
| Příslušenství | Snímací element |
| pro použití | Rotační senzory |
| Materiál pouzdra | kov/plast |
Montážní příslušenství
|
P2-RI-QR24
snímací element pro připojení na hřídel o průměru 14 mm |
1590922 |
|
P3-RI-QR24
snímací element pro připojení na hřídel o průměru 12 mm |
1590923 |
|
P4-RI-QR24
snímací element pro připojení na hřídel o průměru 10 mm |
1590924 |
|
P5-RI-QR24
snímací element pro připojení na hřídel o průměru 6 mm |
1590925 |
|
P6-RI-QR24
Snímací element pro hřídel Ø 3/8” |
1590926 |
|
P7-RI-QR24
Snímací element pro hřídel Ø 1/4” |
1590927 |
Funkční příslušenství
|
P8-RI-QR24
Snímač polohy pro hřídel Ø 12mm |
1590916 |
|
M1-QR24
Hliníkový ochranný kroužek pro indukční rotační senzory RI-QR24 |
1590920 |
|
PE1-QR24
Snímací element bez redukce |
1590937 |
|
RA1-QR24
Redukce pro hřídel Ø 20 mm |
1590928 |
|
RA2-QR24
Redukce pro hřídel Ø 14 mm |
1590929 |
|
RA3-QR24
Redukce pro hřídel Ø 12 mm |
1590930 |
|
RA4-QR24
Redukce pro hřídel Ø 10 mm |
1590931 |
|
RA5-QR24
Redukce pro hřídel Ø 6 mm |
1590932 |
|
RA6-QR24
Redukce pro hřídel Ø 3/8” |
1590933 |
|
RA7-QR24
Redukce pro hřídel Ø 1/4” |
1590934 |
|
RA8-QR24
zátka pro způsob montáže C |
1590959 |
|
SP1-QR24
stínicí deska Ø 74 mm, hliník |
1590938 |
|
SP2-QR24
stínicí deska Ø 74 mm, hliník, s otvorem pro průchod hřídele |
1590939 |
|
SP3-QR24
stínicí deska Ø 52 mm, hliník |
1590958 |