Produkt SP2-QR24
Příslušenství
Stínicí deska
pro rotační snímače RI-QR24
Ident.číslo: 1590939- snímače polohy
- dutá hřídel s průměrem 6 mm
- včetně možnosti upevnění na adaptér hřídele

Všeobecné údaje
| EAN | 4047101298031 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27279290 -/- Příslušenství senzorů (nezařazené) |
| Tarifní číslo zboží | 76169990990 |
| Země původu | DE |
| Hmotnost | 29 g |
Technické údaje
| pro použití | Rotační senzory |
| Materiál pouzdra | hliník |