Produkt  LI900P0-Q25LM0-ELIUPN8X3-H1151

Indukční lineární senzor

IO-Link

Ident.číslo: 1590610
    • kvádr, hliník / plast
    • různé způsoby montáže
    • zbrazení měřicího rozsahu pomocí LED
    • necitlivost vůči rušivým elektromagnetickým polím
    • velice krátká mrtvá zóna
    • nastavitelný měřicí analogový rozsah
    • rozlišení 16 bitů
    • 15…30 VDC
    • analogový výstup, tovární nastavení 0…10 V
    • všechny parametry nastavitelné pomocí IO-Link/PACTware
    • 4 nastavitelné spínací zóny
    • nastavitelné proudové a napěťové funkce výstupu
    • výstup nastavitelný jako spínací nebo rozpínací, PNP nebo NPN
    • procesní hodnota v 16bitovém IO-Link telegramu
    • konektor M12, 5pinový
#

Všeobecné údaje

EAN 4047101251531
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27270702 -/- induktivní lineární senzor
Tarifní číslo zboží 90318020000
Země původu DE
Hmotnost 1133 g

Technické údaje

Pouzdro obdélníkový profil
Měřicí princip indukční
Měřicí rozsah 900 mm [35.43 in]
Napájecí napětí 15…30 VDC
Výstupní funkce spínací/rozpínací, PNP/NPN, analogový výstup
Napěťový výstup 0…10 V
Proudový výstup 4…20 mA
Komunikační protokol IO-Link
Elektrické připojení konektor, M12 x 1
Materiál pouzdra hliník/plast, PA6-GF30, eloxováno
Okolní teplota -25… +70 °C
Stupeň krytí IP67

Montážní příslušenství

6901041
6901042
6901044
6901087
6901045
6901046
6901048
6901025
6901057
6901058
6901059

Funkční příslušenství

6825482

Výběr formátu

Způsob doručení

Formát:

Select Country

Turck worldwide

to top