Produkt  M2-Q25L.

Příslušenství

Montážní držák

pro lineární senzory LI-Q25L(2 ks)

Ident.číslo: 6901046
    • držák pro lineární senzory Q25L
    • eloxovaný hliník
    • Obsah balení: 2 ks
    • doporučený utahovací moment: 3 Nm
#

Všeobecné údaje

EAN 4047101229042
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27279290 -/- Příslušenství senzorů (nezařazené)
Tarifní číslo zboží 76169990990
Země původu DE
Hmotnost 22 g

Technické údaje

Příslušenství montážní úchytka
pro použití lineární snímače polohy
Velikost 56 x 15.2 x 10 mm

Výběr formátu

Způsob doručení

Formát:

Select Country

Turck worldwide

to top