Produkt P3-LI-Q25L
Příslušenství
Snímač polohy
pro lineární senzory LI-Q25L
Ident.číslo: 6901044- volný snímač polohy
- lze otočit o 90°
- Snímací element lze montovat ve vzdálenosti 0 až 4 mm od senzoru.

Všeobecné údaje
| EAN | 4047101227956 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27279290 -/- Příslušenství senzorů (nezařazené) |
| Tarifní číslo zboží | 90319000000 |
| Země původu | DE |
| Hmotnost | 28 g |
Technické údaje
| Příslušenství | Snímací element |
| pro použití | lineární snímače polohy |
| Materiál pouzdra | plast |