Produkt BIM-AKT-Y1X/S235
Magnetický senzor
magnetoinduktivní senzory
Ident.číslo: 1055002- kvádrové pouzdro, výška 15 mm
- soustředná aktivní plocha.
- plast PA12‐GF30
- zvýšená citlivost
- DC 2drát, 8,2 VDC
- výstup dle EN 60947-5-6 (NAMUR)
- připojení kabelem
- ATEX kategorie II 2 G, Ex zóna 1
- ATEX kategorie II 1 D, Ex zóna 20
- SIL 2 (Low Demand Mode) dle IEC 61508, PL c dle ISO 13849-1 s HFT0
- SIL 3 (All Demand Mode) dle IEC 61508, PL e dle ISO 13849-1 s redundantní konfigurací HFT1

Všeobecné údaje
EAN | 4047101064049 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27270104 -/- magnetoinduktivní senzor senzor přiblížení |
Tarifní číslo zboží | 85365019000 |
Země původu | PL |
Hmotnost | 107 g |
Technické údaje
Pouzdro | kvádrové pouzdro |
Velikost | 28 x 30 x 15 mm, AKT |
Válcové pouzdro | Profile cylinder |
Napájecí napětí | nom. 8.2 VDC |
Výstupní funkce | NAMUR |
Elektrické připojení | kabel |
Délka kabelu | 2.0 m |
Materiál pouzdra | plast, PA12-GF30 |
Okolní teplota | -25… +70 °C |
Certifikáty | ATEX II 2 G, ATEX II 3 G, ATEX II 1 D, ATEX II 2 D, ATEX II 3 D, SIL2, PLc |
Montážní příslušenství
![]() |
KLA1
Úchytka pro montáž magnetických senzorů na válce se spojovací tyčí, průměr válce: 32…50 mm, materiál: eloxovaný hliník |
69700 |
![]() |
KLA2
Úchytka pro montáž magnetických senzorů na válce se spojovací tyčí, průměr válce: 40…125 mm, materiál: hliník |
69701 |
Funkční příslušenství
![]() |
IMX12-DI01-2S-2T-0/24VDC
Oddělovací spínací zesilovač; dvoukanálový; SIL2 dle IEC 61508; Ex provedení; 2 tranzistorové výstupy; vstupní signál Namur; odpojitelná kontrola na přerušení vodiče a zkrat; přepínatelný mezi pracovním a klidovým proudem; zdvojení signálu; odnímatelné šroubovací svorky; šířka 12,5 mm; napájení 24 VDC |
7580020 |