Produkt  KLA1

montážní příslušenství

Montážní držák

pro válce se spojovací tyčí

Ident.číslo: 69700
    • válce se spojovací tyčí
    • průměr válce: 32 … 50 mm
    • hliník
#

Všeobecné údaje

EAN 4047101000276
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27279201 -/- připojovací technika (příslušenství senzorů)
Tarifní číslo zboží 76169990990
Země původu DE
Hmotnost 14 g

Technické údaje

Příslušenství Montážní úchytka
pro použití magnetické senzory
Úchytka dle průměru válce 32...50 mm
Úchytka dle typu válce válec se spojovací tyčí
Velikost 20 x 14.5 x 9 mm
Materiál pouzdra kov, AL

Select Country

Turck worldwide

to top