Produkt  KLA2

montážní příslušenství

Montážní držák

pro válce se spojovací tyčí

Ident.číslo: 69701
    • válce se spojovací tyčí
    • průměr válce: 40 … 125 mm
    • hliník
#

Všeobecné údaje

EAN 4047101000283
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27279201 -/- připojovací technika (příslušenství senzorů)
Tarifní číslo zboží 76169990990
Země původu DE
Hmotnost 52 g

Technické údaje

Příslušenství Montážní úchytka
pro použití magnetické senzory
Úchytka dle průměru válce 40...125 mm
Úchytka dle typu válce válec se spojovací tyčí
Velikost 29.5 x 14 mm
Materiál pouzdra kov, AL

Select Country

Turck worldwide

to top