Produkt BI15-CP40-Y1X
Indukční senzor
Ident.číslo: 10110- kvádrové pouzdro, výška 40 mm
- aktivní plocha otočná do 9 poloh
- plast PBT-GF30-VO
- rohové LED s vysokou svítivostí
- optimální signalizace napájení a stavu výstupu při libovolném způsobu montáže
- DC 2drát, 8,2 VDC
- výstup dle EN 60947-5-6 (NAMUR)
- svorkovnice
- ATEX kategorie II 2 G, Ex zóna 1
- ATEX kategorie II 1 D, Ex zóna 20
- SIL 2 (Low Demand Mode) dle IEC 61508, PL c dle ISO 13849-1 s HFT0
- SIL 3 (All Demand Mode) dle IEC 61508, PL e dle ISO 13849-1 s redundantní konfigurací HFT1

Všeobecné údaje
EAN | 4047101061987 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27270101 -/- induktivní senzor |
Tarifní číslo zboží | 85365019000 |
Země původu | DE |
Hmotnost | 227 g |
Technické údaje
Pouzdro | kvádrové pouzdro |
Velikost | 114 x 40 x 40 mm, CP40 |
Jmenovitá spínací vzdálenost | 15 mm |
Provedení | vestavné |
Napájecí napětí | nom. 8.2 VDC |
Výstupní funkce | NAMUR |
Frekvence spínání | 0.150 kHz |
Elektrické připojení | svorkovnice |
Materiál pouzdra | plast, PBT-GF30-V0, černá |
Okolní teplota | -25… +70 °C |
Stupeň krytí | IP67 |
Certifikáty | ATEX II 2 G, ATEX II 3 G, ATEX II 1 D, ATEX II 2 D, ATEX II 3 D, SIL2, PLc |
Montážní příslušenství
![]() |
JS025/037
Nastavovací lišta pro kvádrová pouzdra CK40 / CP40; materiál: VA 1.4301 |
69429 |
![]() |
BSS-CP40
Montážní úchytka pro kvádrová pouzdra 40 x 40 mm, materiál: polypropylén |
6901318 |
Funkční příslušenství
![]() |
IMX12-DI01-2S-2T-0/24VDC
Oddělovací spínací zesilovač; dvoukanálový; SIL2 dle IEC 61508; Ex provedení; 2 tranzistorové výstupy; vstupní signál Namur; odpojitelná kontrola na přerušení vodiče a zkrat; přepínatelný mezi pracovním a klidovým proudem; zdvojení signálu; odnímatelné šroubovací svorky; šířka 12,5 mm; napájení 24 VDC |
7580020 |