Produkt FS121-2UPN8-H1141
Procesorová jednotka pro kontrolu průtoku
2 × tranzistorový spínací výstup PNP/NPN
Ident.číslo: 100047864- materiál těla senzoru 1.4404 (316L)
- materiál v kontaktu s médiem: závisí na senzoru
- 4místný dvoubarevný (červená/zelená) 12segmentový displej otočný o 180°
- stupeň krytí IP66, IP67 a IP69K (připojeno kabelem se snímačem/senzorem)
- nastavení rychlosti proudění pomocí funkce Teach
- 17…33 VDC
- spínací / rozpínací, PNP/NPN výstup, IO-Link
- konektor M12 × 1
- IO-Link, profil smart sensor SSP4.1.2

Všeobecné údaje
| EAN | 4047101639896 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27273190 -/- hlídače průtoku (neklasifikováno) |
| Tarifní číslo zboží | 85371091990 |
| Země původu | DE |
| Hmotnost | 281 g |
Technické údaje
| Funkce | hlídání průtoku |
| Pouzdro | s displejem (externí čidlo) |
| Napájecí napětí | 17…33 VDC |
| Výstupní funkce | lze nastavit spínací/rozpínací, PNP/NPN |
| Komunikační protokol | IO-Link |
| Elektrické připojení | konektor, M12 x 1 |
| Materiál pouzdra | nerez/plast, 1.4404 (AISI 316L)/Grilamid TR90 UV/Elastollan C 65 A 15 HPM 000/Ultramid A3X2G5 |
| Okolní teplota | -40… +80 °C |
| Stupeň krytí | IP66/IP67/IP69K |
| Certifikáty | cULus |
Montážní příslušenství
|
FAM-30-PA66
Montážní úchytka, variabilní velikost klíče 24–30 mm, odnímatelná etiketovací deska 20 × 9 mm |
100018384 |
Připojovací příslušenství
|
RKC4.4T-2-RSC4.4T/TEL
Propojovací kabel, zásuvka M12 přímá 4pinová - zástrčka M12 přímá 4pinová, délka kabelu: 2 m, materiál kabelu: PVC, černá, cULus certifikát |
6625208 |
|
RKC4.4T-2-RSC4.4T/TXL
Propojovací kabel, zásuvka M12 přímá 4pinová - zástrčka M12 přímá 4pinová, délka kabelu: 2 m, materiál kabelu: PUR, černá, cULus certifikát |
6625608 |
|
HT-WAK4-2-HT-WAS4/S2430
Propojovací kabel pro vysoké teploty, zásuvka M12 přímá - zástrčka M12 přímá 4pinová, délka kabelu: 2 m, materiál kabelu: bílý PTFE |
8038668 |
|
RKH4.4-2-RSH4.4/TFG
F&B propojovací kabel, zásuvka M12 přímá 4pinová - zástrčka M12 přímá 4pinová, délka kabelu: 2 m, materiál kabelu: TPE, šedá, certifikát: Ecolab, FDA |
6933472 |
Funkční příslušenství
|
FCST-A4-NA-H1141
Hlídač průtoku pro kapaliny - ponorný senzor bez vyhodnocovací elektroniky |
6870266 |
|
FCS-G1/2A4-NA-H1141
Hlídač průtoku pro kapaliny - ponorný senzor bez vyhodnocovací elektroniky |
6870303 |
|
FP100-300L-30-NA-H1141
Hlídač průtoku pro kapaliny - ponorný senzor bez vyhodnocovací elektroniky |
100001044 |
|
FCS-GL1/2A2-NA-H1141/A
Hlídač průtoku pro plyny - ponorný senzor bez vyhodnocovací elektroniky |
6870404 |
|
FCI-D10A4P-NA-H1141
Hlídač průtoku pro kapaliny - inline senzor bez vyhodnocovací elektroniky |
6870629 |
|
FCI-D09A4-NA-H1141/M16
Hlídač průtoku pro kapaliny - inline senzor bez vyhodnocovací elektroniky |
6870631 |