Produkt FCI-D09A4-NA-H1141/M16
hlídání průtoku
in-line senzor bez integrovaného vyhodnocovacího zařízení
Ident.číslo: 6870631- senzor pro kapalná média
- kalorimetrický princip měření
- nastavení na vyhodnocovacím zařízení pomocí potenciometru
- indikace pomocí řady LED
- konektor M12x1
- 4drátové připojení na vyhodnocovací zařízení

Všeobecné údaje
| EAN | 4047101174502 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27273190 -/- hlídače průtoku (neklasifikováno) |
| Tarifní číslo zboží | 90261029000 |
| Země původu | DE |
| Hmotnost | 463 g |
Technické údaje
| Funkce | hlídání průtoku |
| Pouzdro | in-line senzor |
| Procesní připojení | M16 × 1.5 |
| Médium | kapaliny |
| Funkční princip | kalorimetrický |
| Elektrické připojení | konektor, M12 x 1 |
| Materiál senzoru | nerez ocel |
| Materiál pouzdra | nerez ocel, 1.4571 (AISI 316Ti) |
| Teplota média | -20… +80 °C |
| Okolní teplota | -20… +70 °C |
| Stupeň krytí | IP67 |
Připojovací příslušenství
|
RKC4.4T-2/TXL
Připojovací kabel, zásuvka M12 přímá 4pinová, délka: 2 m, materiál kabelu: PUR, černá, cULus certifikát |
6625503 |
|
WKC4.4T-2/TXL
Připojovací kabel, zásuvka M12 úhlová 4pinová, délka: 2 m, materiál kabelu: PUR, černá, cULus certifikát |
6625515 |
|
WKC4.4T-2/TEL
Připojovací kabel, zásuvka M12 úhlová 4pinová, délka: 2 m, materiál kabelu: PVC, černá, cULus certifikát |
6625025 |
|
RKC4.4T-2/TEL
Připojovací kabel, zásuvka M12 přímá 4pinová, délka: 2 m, materiál kabelu: PVC, černá, cULus certifikát |
6625013 |
|
RKC4.4T-P7X2-10/TXL
Připojovací kabel, zásuvka M12 přímá 4pinová, LED, délka: 10 m, materiál kabelu: PUR, černá, cULus certifikát |
6626184 |
Funkční příslušenství
|
FS121-2UPN8-H1141
Vyhodnocovací přístroj pro hlídače průtoku řady FP…-…-NA-…, FCS…NA…, FCI…NA…; napájecí napětí 17…33 VDC; 12segmentový displej pro zobrazení rychlosti průtoku a teploty média; IO-Link zařízení s tranzistorovými výstupy pro průtok a teplotu |
100047864 |
|
FM-IM-3UP63X
Vyhodnocovací přístroj pro hlídače průtoku řady FC….-NA…; napájecí napětí 20…30 VDC; pás LED pro zobrazení rychlosti průtoku a teploty média; IO-Link zařízení s tranzistorovými výstupy pro průtoku, teplotu a poruchu |
7525100 |
|
FM-IM-3UR38X
Vyhodnocovací přístroj pro hlídače průtoku řady FC….-NA…; napájecí napětí 20…250 VAC; pás LED pro zobrazení rychlosti průtoku a teploty média; IO-Link zařízení s tranzistorovými výstupy pro průtoku, teplotu a poruchu |
7525102 |
|
FM-IM-2UPLI63X
Vyhodnocovací přístroj pro hlídače průtoku řady FC….-NA…; napájecí napětí 20…30 VDC; pás LED pro zobrazení rychlosti průtoku a teploty média; IO-Link zařízení s analogovým výstupem pro průtok a tranzistorovými výstupy pro teplotu a poruchu |
7525104 |