Produkt  RSP56PKA-2/TXL

Napájecí kabel - M12 Power

Připojovací kabel

Ident.číslo: 100038819
    • zástrčka M12 přímá 5pinová (4+PE), kódování K
    • materiál pláště: PUR
    • barva pláště černá
    • vysoká odolnost vůči olejům, chladivům, mazivům a emulzím
    • vhodný pro vlečné řetězy
    • odolnost vůči vibracím a rázům
    • samozhášivý
    • bez halogenů
    • V souladu s CE, UKCA a RoHS
    • stupeň krytí: IP65, IP67, IP68
    • délka kabelu: 2 m
#

Všeobecné údaje

EAN 4047101595185
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27230209 -/- napájení
Tarifní číslo zboží 85444290900
Země původu PL
Hmotnost 301 g

Technické údaje

Použití Napájení
Tvar pouzdra Připojovací kabel
Konektor A zástrčka, M12 x 1, přímý, kódování K
Počet pinů 4+PE
Tělo zásuvky plast, TPU, černá
Převlečná matice / šroub mosaz, CuZn, niklováno
Jmenovité napětí 600 V
Proudové zatížení 12 A
Průměr kabelu Ø  8 mm
Délka kabelu 2.0 m
Materiál kabelu PUR, černá
Počet žil 5
Stupeň krytí IP65, IP67, IP68
Zvláštní vlastnosti vhodný pro vlečné řetězy

Připojovací příslušenství

100048170
100028585
100028590
100029331
100008137

Select Country

Turck worldwide

to top