Produkt VH3-M12K-M5-3F5
Napájecí rozdělovače
Large H-Splitter
Ident.číslo: 100028590- M12-Stecker, 3x M12-Kupplung
- 4-polig + PE, K-codiert
- UL-Zulassung
- CE- und RoHS-konform
- Schutzart: IP65, IP67, IP68

Všeobecné údaje
| EAN | 4047101540963 |
| Tarifní číslo zboží | 85366990990 |
| Země původu | DE |
| Hmotnost | 136 g |
Technické údaje
| Použití | Napájení |
| Tvar pouzdra | velký H rozdělovač |
| Konektor A | zástrčka, M12 x 1, kódování K |
| Konektor B | zásuvka, M12 x 1, kódování K |
| Jmenovité napětí | 500 V |
| Certifikáty | cULus |
Připojovací příslušenství
|
TORQUE-WRENCH-SET-BUS
Sada momentových klíčů, rukojeť s nastavením momentu 0,4 - 1 Nm, klíč pro M8 (SW9), klíč pro M12 (SW13), klíč pro M12 (SW14) |
6936171 |
|
RKP56PKB-2-RSP56PKB/TXL
Propojovací kabel, zásuvka M12 přímá 4pinová + PE, kódování K - zástrčka M12 přímá 4pinová + PE, kódování K, délka: 2 m, materiál kabelu: plast PUR |
100003306 |
|
FW-ERKPM0514-PK-S-0813
Samostatná zásuvka M12x1 Power, přímá, 4pinová+PE, šroubovací svorky, průměr kabelu 8.0…13.0 mm, průřez žíly 1,5…2.5 mm², plastové pouzdro, kovová matice |
100008137 |
|
FW-ERSPM0514-PK-S-0813
Samostatná zástrčka M12x1 Power, přímá, 4pinová+PE, šroubovací svorky, průměr kabelu 8.0…13.0 mm, průřez žíly 1,5…2.5 mm², plastové pouzdro, kovová matice |
100008138 |
Připojovací příslušenství - napájení
|
RKP56PKA-2-RSP56PKA/TXL | 100038825 |