Produkt RKP56PLA-2-RSP56PLA/TXG
Napájecí kabel - M12 Power
Propojovací kabel
Ident.číslo: 100038722- zástrčka M12 přímá 5pinová (4+FE), kódování L
 - zástrčka M12 přímá 5pinová (4+FE), kódování L
 - materiál pláště: PUR
 - barva pláště: šedá
 - vysoká odolnost vůči olejům, chladivům, mazivům a emulzím
 - vhodný pro vlečné řetězy
 - odolnost vůči vibracím a rázům
 - samozhášivý
 - bez halogenů
 - V souladu s CE, UKCA a RoHS
 - stupeň krytí: IP65, IP67, IP68
 - délka kabelu: 2 m
 

Všeobecné údaje
| EAN | 4047101594201 | 
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27230209 -/- napájení | 
| Tarifní číslo zboží | 85444290900 | 
| Země původu | PL | 
| Hmotnost | 329 g | 
Technické údaje
| Použití | Napájení | 
| Tvar pouzdra | Propojovací kabel | 
| Konektor A | zásuvka, M12 x 1, přímý, kódování L | 
| Počet pinů | 4+FE | 
| Tělo zásuvky | plast, TPU, černá | 
| Převlečná matice / šroub | mosaz, CuZn, niklováno | 
| Konektor B | zástrčka, M12 x 1, přímé, kódování L | 
| Počet pólů | 4+FE | 
| Tělo zásuvky | plast, TPU, černá | 
| Převlečná matice / šroub | mosaz, CuZn, niklováno | 
| Proudové zatížení | 16 A | 
| Průměr kabelu | Ø 8 mm | 
| Délka kabelu | 2.0 m | 
| Materiál kabelu | PUR, šedá | 
| Počet žil | 5 | 
| Stupeň krytí | IP65, IP67, IP68 | 
| Zvláštní vlastnosti | vhodný pro vlečné řetězy | 
Připojovací příslušenství
								 
								 | 
							
								LABEL-HOLDER-FLEX-PVC
								 Držák štítků z PVC pro identifikaci propojovacích kabelů (produktové řady TEL/TXL); pro průměry kabelů: 50 ks  | 
							100048170 | 
								 
								 | 
							
								VH2-M12L-M5-2F5
								 Malý h rozdělovač, M12 Power, kódování L, 4pinový + FE  | 
							100028587 | 
								 
								 | 
							
								VH3-M12L-M5-3F5
								 Velký H rozdělovač, M12 Power, kódování L, 4pinový + FE  | 
							100028591 | 
								 
								 | 
							
								VT2-M12L-M5-2F5
								 T rozdělovač, M12 Power, kódování L, 4pinový + FE  | 
							100028579 |