Produkt FS101-300L-30-2UPN8-H1141
Hlídač průtoku
Ident.číslo: 100030867- šroubovací adaptér s vnějším závitem G1/2″ součástí dodávky
- vnitřní závit M18 × 1.5 - vnější závit G1/2″
- materiál pouzdra / části v kontaktu s médiem 1.4404 (316L) / 1.4571 (316Ti)
- hloubka ponoření 16,9 mm
- 4místný 12segmentový displej otočný o 180°
- hlídání průtoku kapalných médií
- stupeň krytí IP66, IP67 a IP69K
- nastavení rychlosti proudění pomocí funkce Teach
- 17…33 VDC
- spínací / rozpínací, PNP/NPN výstup, IO-Link
- konektor M12 x 1

Všeobecné údaje
| EAN | 4047101559170 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27273190 -/- hlídače průtoku (neklasifikováno) |
| Tarifní číslo zboží | 90261029000 |
| Země původu | DE |
| Hmotnost | 382 g |
Technické údaje
| Funkce | hlídání průtoku |
| Pouzdro | s displejem (integrované čidlo) |
| Procesní připojení | vnější závit G 1/2″ |
| Délka tyče (L1) | 45 mm |
| Hloubka ponoru L | 16.9 mm |
| Médium | kapaliny |
| Napájecí napětí | 17…33 VDC |
| Výstupní funkce | lze nastavit spínací/rozpínací, PNP/NPN |
| Komunikační protokol | IO-Link |
| Elektrické připojení | konektor, M12 x 1 |
| Materiál pouzdra | nerez/plast, 1.4404 (AISI 316L)/Grilamid TR90 UV/Elastollan C 65 A 15 HPM 000/Ultramid A3X2G5 |
| Teplota média | -25… +85 °C |
| Okolní teplota | -40… +80 °C |
| Stupeň krytí | IP66/IP67/IP69K |
| Certifikáty | CE, cULus |
Montážní příslušenství
|
FAA-A1-1.4571
šroubovací adaptér pro ponorné senzory řady FS… , FP..; materiál: nerez 1.4571 (316Ti); procesní připojení: N1/2“ |
100001987 |
|
FAA-80-1.4571
šroubovací adaptér pro ponorné senzory řady FS… , FP..; materiál: nerez 1.4571 (316Ti); procesní připojení: G1/2“ |
100001988 |
|
FAA-04-1.4571
šroubovací adaptér pro ponorné senzory řady FS… , FP..; materiál: nerez 1.4571 (316Ti); procesní připojení: G1/4“ |
100001989 |
|
FAA-34-1.4571
šroubovací adaptér pro ponorné senzory řady FS… , FP..; materiál: nerez 1.4571 (316Ti); procesní připojení: N3/4“ |
100001990 |
|
FAA-81-1.4571
šroubovací adaptér pro ponorné senzory řady FS… , FP..; materiál: nerez 1.4571 (316Ti); procesní připojení: G3/4“ |
100001991 |
Připojovací příslušenství
|
WKC4.4T-2/TEL
Připojovací kabel, zásuvka M12 úhlová 4pinová, délka: 2 m, materiál kabelu: PVC, černá, cULus certifikát |
6625025 |
|
RKC4.4T-2/TEL
Připojovací kabel, zásuvka M12 přímá 4pinová, délka: 2 m, materiál kabelu: PVC, černá, cULus certifikát |
6625013 |