Produkt TB-SG-S
Kovové ochranné pouzdro TBxx-S pro Ex aplikace
Ident.číslo: 100014866- použití v ATEX zóně 2/22
 - typy modulů: TBEN-S
 

Všeobecné údaje
| EAN | 4047101517774 | 
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27250391 -/- decentralizované periférie (díly) [AKP191002] | 
| Tarifní číslo zboží | 73269098900 | 
| Země původu | DE | 
| Hmotnost | 223 g | 
Technické údaje
| Typ přístroje | ochranný kryt | 
| Okolní teplota | -40… +70 °C | 
Připojovací příslušenství - napájení
								 
								 | 
							
								RKP56PLB-2-RSP56PLB/TXG
								 Propojovací kabel, zásuvka M12 přímá 4pinová + FE, kódování L - zástrčka M12 přímá 4pinová + FE, kódování L, délka kabelu: 2 m, materiál kabelu: PVC, šedy  | 
							100003327 | 
								 
								 | 
							
								RKP56PLA-2-RSP56PLA/TXG
								 Propojovací kabel, zásuvka M12 přímá 4pinová + FE, kódování L - zástrčka M12 přímá 4pinová + FE, kódování L, délka kabelu: 2 m, materiál kabelu: PUR, šedy  | 
							100038722 | 
Připojovací příslušenství — I/O
								 
								 | 
							
								RKC4T-2-RSC4T/TXL
								 Propojovací kabel, zásuvka M12 přímá 3pinová - zástrčka M12 přímá 3pinová, délka kabelu: 2 m, materiál kabelu: PUR, černá, cULus certifikát  | 
							6625604 | 
								 
								 | 
							
								WKC4T-2-RSC4T/TXL
								 Propojovací kabel, zásuvka M12 úhlová 3pinová - zástrčka M12 přímá 3pinová, délka kabelu: 2 m, materiál kabelu: PUR, černá, cULus certifikát  | 
							6625636 | 
								 
								 | 
							
								VBRS4.4-2RKC4T-1/1/TXL
								 Y kus s kabelem, zástrčka M12 přímá 4pinová - 2 × zásuvka M12 přímá 3pinová, délka kabelu: 1 m, materiál kabelu: plast PUR  | 
							6628112 | 
Připojovací příslušenství — sběrnice
								 
								 | 
							
								RSSD RSSD 441-2M
								 kabel pro průmyslový ethernet, zástrčka M12 přímá, kódování D - zástrčka M12, kódování D, délka kabelu: 2 m, materiál kabelu: TPE, tyrkysová  | 
							U-02482 | 
								 
								 | 
							
								RSSD RJ45 441-2M
								 kabel pro průmyslový ethernet, zástrčka M12 přímá, kódování D - zástrčka RJ45 přímá, délka kabelu: 2 m, materiál kabelu: TPE, tyrkysová  | 
							U-08880 | 
								 
								 | 
							
								RSSD-RJ45S-4422-2M
								 kabel pro průmyslový ethernet, zástrčka M12 přímá, kódování D - zástrčka RJ45 přímá, délka kabelu: 2 m, materiál kabelu: PUR zelená  | 
							6635170 | 
								 
								 | 
							
								RSSD-RJ45S-4422-7M
								 kabel pro průmyslový ethernet, zástrčka M12 přímá, kódování D - zástrčka RJ45 přímá, délka kabelu: 2 m, materiál kabelu: PUR zelená  | 
							6635579 | 
								 
								 | 
							
								RSSD-RJ45S-4422-8M
								 kabel pro průmyslový ethernet, zástrčka M12 přímá, kódování D - zástrčka RJ45 přímá, délka kabelu: 2 m, materiál kabelu: PUR zelená  | 
							6635538 |