Produkt TN-M30-IOL2-H1141
Čtecí / zapisovací hlavy HF
IO-Link
Ident.číslo: 100012162- závitové pouzdro M30x1,5
- chromovaná mosaz
- procesní hodnota v 32bitovém IO-Link telegramu
- možný provoz v SIO režimu
- RSSI výstup
- alarmový výstup, lze nastavit (např. mez RSSI)
- Funkce hesla pro přístup k tagu (pro povolení funkce hesla je nutné použít samostatný hardware)
- Počítadlo provozních hodin
- zástrčka M12 x 1, 4pinová

Všeobecné údaje
| EAN | 4047101514193 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27280401 -/- RFID identifikace |
| Tarifní číslo zboží | 84719000000 |
| Země původu | LK |
| Hmotnost | 136 g |
Technické údaje
| Technologie | HF RFID |
| Standardy komunikace a protokolů | ISO 15693, NFC Typ 5 |
| Pouzdro | závitové pouzdro |
| Velikost | M30 x 1.5 |
| Provedení | nevestavné |
| Síťový protokol | IO-Link |
| Materiál pouzdra | kov, CuZn, chromovaný |
| Okolní teplota | -25… +80 °C |
| Stupeň krytí | IP67 |
Data Sheets
| German | 1427 KB |
| English | 1427 KB |
| French | 1428 KB |
| Czech | 1427 KB |
| Dutch | 1427 KB |
| Romanian | 1427 KB |
| Russian | 1434 KB |
| Polish | 1428 KB |
| Chinese | 1513 KB |
| Turkish | 1428 KB |
Funkční blok/knihovna
| CODESYS funkční blok RFID IO-Link čtecí/zapisovací přístroje IOL2 | 26224 KB |
| TIA funkční blok RFID IO-Link čtecí/zapisovací přístroje IOL2 | 671 KB |
Konfigurační software
Konfigurační soubor
Krátký návod
Návod
Návod k obsluze
Produktový leták
Montážní příslušenství
|
BST-30B
Montážní úchytka s pevným dorazem pro závitová pouzdra; materiál: PA6 |
6947216 |
|
BST-30N
Montážní úchytka bez pevného dorazu pro závitová pouzdra; materiál: PA6 |
6947217 |
|
QM-30
Montážní úchytka s pevným dorazem; materiál: chromovaná mosaz vnější závit M36 x 1.5 Upozornění: Spínací vzdálenost senzorů se může lišit při použití úchytek pro rychlou montáž. |
6945103 |
|
BSS-30
Montážní úchytka pro válcová a závitová pouzdra; materiál: polypropylén |
6901319 |
|
BSS-TSM 2 pcs
Matice pro lištu DIN pro montážní úchytky BSS a BSM |
6901323 |
|
MW30
Montážní úchytka pro závitová pouzdra; materiál: nerez A2 1.4301 (AISI 304) |
6945005 |
Připojovací příslušenství
|
RKC4.4T-2-RSC4.4T/TXL
Propojovací kabel, zásuvka M12 přímá 4pinová - zástrčka M12 přímá 4pinová, délka kabelu: 2 m, materiál kabelu: PUR, černá, cULus certifikát |
6625608 |
Funkční příslušenství
|
TBEN-S2-4IOL
Kompaktní multiprotokolový I/O modul, 4x IO-Link master 1.1 Class A, 4x univerzální digitální PNP kanál 0,5 A. |
6814024 |