Produkt QM-30
montážní příslušenství
Úcytka pro rychlou montáž
Ident.číslo: 6945103- montážní úchytka s pevným dorazem
- materiál: chromovaná mosaz
- vnější závit M36x1,5

Všeobecné údaje
| EAN | 4047101246636 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27279201 -/- připojovací technika (příslušenství senzorů) |
| Tarifní číslo zboží | 74122000000 |
| Země původu | HU |
| Hmotnost | 144 g |
Technické údaje
| Příslušenství | Úchytka pro rychlou montáž |
| pro použití | indukční senzory válcové senzory, čtecí / zapisovací hlavy |
| Velikost | 35 mm |
| Průměr pouzdra | Ø 30 mm |
| Materiál pouzdra | kov, CuZn, chromovaný |