Produkt  RKP56PLB-2/TXG

Napájecí kabel - M12 Power

Připojovací kabel

Ident.číslo: 100006303
    • napájecí kabel M12, kódování L, zásuvka přímá 5pinová (4+PE)
    • materiál pláště: PUR
    • barva pláště: šedá
    • vysoká odolnost vůči olejům, chladivům, mazivům a emulzím
    • vhodné pro použití v pohybových řetězech
    • odolnost vůči vibracím a rázům
    • samozhášivý
    • bez halogenů
    • v souladu s RoHS
    • UL certifikát
    • stupeň krytí: IP65, IP67, IP69K
    • délka kabelu: 2 m
#

Všeobecné údaje

EAN 4047101507782
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27230209 -/- napájení
Tarifní číslo zboží 85444290900
Země původu CZ
Hmotnost 263 g

Technické údaje

Použití Napájení
Tvar pouzdra Připojovací kabel
Konektor A zásuvka, M12 x 1, přímý, kódování L
Počet pinů 4+FE
Tělo zásuvky plast, TPE, černá
Převlečná matice / šroub mosaz, CuZn, niklováno
Proudové zatížení 16 A
Průměr kabelu Ø  8 mm
Délka kabelu 2.0 m
Materiál kabelu PUR, šedá
Počet žil 5
Stupeň krytí IP65, IP67, IP69K
Zvláštní vlastnosti vhodný pro vlečné řetězy
Certifikáty cULus

Připojovací příslušenství

100048170
100028587
100008140
100028591
100028579

Select Country

Turck worldwide

to top