Produkt TNSLR-Q130-EN
Čtecí / zapisovací hlavy HF
integrované rozhraní multiprotokolový Ethernet
Ident.číslo: 100004502- Podpora uvedení do provozu prostřednictvím grafického zobrazení hodnoty RSSI a rozladění způsobeného kovem v TAS (Turck Automation Suite, k dispozici zdarma na www.turck.com).
- PROFINET device, EtherNet/IP device nebo Modbus TCP server
- systémová redundance PROFINET S2
- integrovaný ethernet přepínač
- podporuje 10 Mbps / 100 Mbps
- pouzdro vyztužené skleněnými vlákny
- odolnost vůči vibracím a rázům:
- elektronika modulu zcela zalita
- stupeň krytí IP69K zepředu, IP67 zezadu
- integrace v PLC bez potřeby speciálního funkčního bloku
- až 128 bytů uživatelských dat pro čtení / zápis na jeden cyklus čtení nebo použití fragmentů, každý 16 kB FIFO paměti
- datové rozhraní pro komfortní používání RFID funkcí
- integrovaný web server s možností nastavení čtečky
- LED a diagnostika

Všeobecné údaje
| EAN | 4047101500318 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27280401 -/- RFID identifikace |
| Tarifní číslo zboží | 84719000000 |
| Země původu | DE |
| Hmotnost | 350 g |
Technické údaje
| Technologie | HF RFID |
| Standardy komunikace a protokolů | ISO 15693, NFC Typ 5 |
| Pouzdro | kvádrové pouzdro |
| Velikost | 130 x 69 x 40 mm, Q130 |
| Provedení | nevestavné |
| Síťový protokol | Modbus TCP, EtherNet/IP, PROFINET |
| Materiál pouzdra | plast, černá |
| Okolní teplota | -40… +70 °C |
| Stupeň krytí | IP69K z čelní strany/IP67 zezadu |
Data Sheets
Firmware
Konfigurační návod
Konfigurační software
Konfigurační soubor
Krátký návod
Návod
Produktový leták
Montážní příslušenství
|
MB-Q130WD
Montážní spona pro senzory Q130WD; materiál: nerezová ocel, 1.4401 (AISI 316) |
A900166 |
Připojovací příslušenství
|
RSSD-RSSD-4414-2M
kabel pro průmyslový ethernet, zástrčka M12 přímá, kódování D - zástrčka M12 přímá, délka kabelu: 2 m, materiál kabelu: PUR zelená |
6441405 |
|
RSSD-RJ45S-4422-2M
kabel pro průmyslový ethernet, zástrčka M12 přímá, kódování D - zástrčka RJ45 přímá, délka kabelu: 2 m, materiál kabelu: PUR zelená |
6635170 |
|
RSSD-RJ45S-4422-7M
kabel pro průmyslový ethernet, zástrčka M12 přímá, kódování D - zástrčka RJ45 přímá, délka kabelu: 2 m, materiál kabelu: PUR zelená |
6635579 |
|
RSSD-RJ45S-4422-8M
kabel pro průmyslový ethernet, zástrčka M12 přímá, kódování D - zástrčka RJ45 přímá, délka kabelu: 2 m, materiál kabelu: PUR zelená |
6635538 |
|
RKC4.4T-2-RSC4.4T/TXL
Propojovací kabel, zásuvka M12 přímá 4pinová - zástrčka M12 přímá 4pinová, délka kabelu: 2 m, materiál kabelu: PUR, černá, cULus certifikát |
6625608 |
|
RKC4.4T-2/TXL
Připojovací kabel, zásuvka M12 přímá 4pinová, délka: 2 m, materiál kabelu: PUR, černá, cULus certifikát |
6625503 |