Produkt MB-Q130WD
příslušenství pro indukční senzory
montážní klip pro typy Q130
Ident.číslo: A900166- montážní úchytka pro senzory Q130WD
- nerez 1.4301 (AISI 316)

Všeobecné údaje
| EAN | 4047101660401 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27279201 -/- připojovací technika (příslušenství senzorů) |
| Tarifní číslo zboží | 73269098900 |
| Země původu | US |
| Hmotnost | 158.76 g |
Technické údaje
| Příslušenství | montážní úchytka |
| Velikost | 97 x 41 x 42.7 mm |
| Materiál pouzdra | nerez ocel, V4A 1.4401 (AISI 316) |