Produkt LUS211-130-34-LI2UPN8-H1141
Ultrazvukový senzor
Detekce hladiny
Ident.číslo: 100003170- 4místný dvoubarevný 12segmentový displej otočný o 180°
- přístroj lze při montáži natočit do libovolné polohy
- procesní připojení ¾" NPT
- mrtvá zóna: 13 cm
- rozsah: 130 cm
- rozlišení: 1 mm
- vyzařovací úhel: ±16°
- 1x spínací výstup PNP/NPN
- 1x analogový výstup 4…20 mA / 0…10 V / spínací PNP/NPN výstup
- lze nastavit spínací / rozpínací
- přenos procesní hodnoty a nastavení pomocí IO-Link

Všeobecné údaje
EAN | 4047101476262 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27272803 -/- ultrazvukový senzor |
Tarifní číslo zboží | 85365019000 |
Země původu | DE |
Hmotnost | 365 g |
Technické údaje
Funkční princip | bezkontaktní |
Médium | kapaliny, sypké materiály |
Měřicí princip | ultrazvukový |
Procesní připojení | 3/4″ NPT |
Max. dosah | 1300 mm |
Napájecí napětí | 18…33 VDC |
Výstupní funkce | spínací/rozpínací, PNP/NPN, analogový výstup |
Napěťový výstup | 0…10 V |
Proudový výstup | 4…20 mA |
Komunikační protokol | IO-Link |
Elektrické připojení | konektor, M12 x 1 |
Materiál pouzdra | nerez/plast, 1.4404 (AISI 316L)/Grilamid TR90 UV PA |
Odolnost vůči tlaku | 0,5 … 5 bar |
Okolní teplota | -25… +70 °C |
Stupeň krytí | IP67/IP69K |
Certifikáty | CE, cULus |
Připojovací příslušenství
![]() |
RKC4.4T-2/TEL
Připojovací kabel, zásuvka M12 přímá 4pinová, délka: 2 m, materiál kabelu: PVC, černá, cULus certifikát |
6625013 |
![]() |
WKC4.4T-2/TEL
Připojovací kabel, zásuvka M12 úhlová 4pinová, délka: 2 m, materiál kabelu: PVC, černá, cULus certifikát |
6625025 |
![]() |
RKC4.4T-2-RSC4.4T/TEL
Propojovací kabel, zásuvka M12 přímá 4pinová - zástrčka M12 přímá 4pinová, délka kabelu: 2 m, materiál kabelu: PVC, černá, cULus certifikát |
6625208 |
Funkční příslušenství
![]() |
USB-2-IOL-0002
IO-Link master s integrovaným USB rozhraním |
6825482 |
![]() |
BL67-4IOL
4kanálový IO-Link master pro modulární I/O systém BL67 |
6827386 |
![]() |
BL20-E-4IOL
4kanálový IO-Link master pro modulární I/O systém BL20 |
6827385 |
![]() |
TBEN-S2-4IOL
Kompaktní multiprotokolový I/O modul, 4x IO-Link master 1.1 Class A, 4x univerzální digitální PNP kanál 0,5 A. |
6814024 |