Produkt TCG20-RSC
Turck Cloud Solutions
konektor pro sériové rozhraní
Ident.číslo: 100002937- konektor sériového rozhraní
- rozteč konektorů na desce plošných spojů 5,08 mm
- počet pólů: 8

Všeobecné údaje
EAN | 4047101471366 |
Tarifní číslo zboží | 85366990990 |
Země původu | DE |
Hmotnost | 5 g |
Technické údaje
Typ přístroje | konektor |
Okolní teplota | -50… +100 °C |
Připojovací příslušenství
![]() |
TCG20-CC
Náhradní konektor CAN rozhraní. |
100002936 |
![]() |
TCG20-PSC
Náhradní konektor napájení. |
100002931 |
![]() |
TCG20-Antenna-Short-UMTS
Anténa pro montáž na přístroj. |
100003125 |
![]() |
TCG20-Antenna-Glass-UMTS-1.5M
Anténa pro nalepení na sklo nebo plast. |
100003126 |
![]() |
TCG20-ANTENNA-CABINET-UMTS-1.5M
Anténa pro montáž na rozvaděč. |
100003127 |
![]() |
TCG20-Antenna-Wall-UMTS-3.0M
Anténa pro montáž na stěnu. |
100003128 |