Produkt TBIL-S4-8DXP
I/O hub pro připojení digitálních signálů na IO-Link master
8x univerzální digitální kanál, 4x port M12
Ident.číslo: 100002596- pouzdro vyztužené skleněnými vlákny
- testováno na vibrace a chvění
- elektronika modulu zcela zalita
- stupeň krytí IP65/IP67/IP69K

Všeobecné údaje
| EAN | 4047101465709 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27250307 -/- technologický modul (decentralizované periférie) |
| Tarifní číslo zboží | 85176200000 |
| Země původu | DE |
| Hmotnost | 160 g |
Technické údaje
| Síťový protokol | IO-Link |
| Typ signálu | digitální vstup/výstup, digitální výstup, digitální vstup |
| Způsob připojení signálu | M12 |
| Typ přístroje | I/O hub, I/O modul, kompaktní stanice |
| Okolní teplota | -40… +70 °C |
| Stupeň krytí | IP65/IP67/IP69K |
| Certifikáty | cULus |
Připojovací příslušenství — I/O
|
RKC4T-2-RSC4T/TXL
Propojovací kabel, zásuvka M12 přímá 3pinová - zástrčka M12 přímá 3pinová, délka kabelu: 2 m, materiál kabelu: PUR, černá, cULus certifikát |
6625604 |
|
RKC4.4T-2-RSC4.4T/TXL
Propojovací kabel, zásuvka M12 přímá 4pinová - zástrčka M12 přímá 4pinová, délka kabelu: 2 m, materiál kabelu: PUR, černá, cULus certifikát |
6625608 |
|
WKC4.4T-2-RSC4.4T/TXL
Propojovací kabel, zásuvka M12 úhlová 4pinová - zástrčka M12 přímá 4pinová, délka kabelu: 2 m, materiál kabelu: PUR, černá, cULus certifikát |
6625640 |
|
RKC4.5T-2-RSC4.5T/TXL
Propojovací kabel, zásuvka M12 přímá 5pinová - zástrčka M12 přímá 5pinová, délka kabelu: 2 m, materiál kabelu: PUR, černá, cULus certifikát |
6625612 |
|
WKC4.5T-2-RSC4.5T/TXL
Propojovací kabel, zásuvka M12 úhlová 5pinová - zástrčka M12 přímá 5pinová, délka kabelu: 2 m, materiál kabelu: PUR, černá, cULus certifikát |
6625644 |
|
VBRS4.4-2RKC4T-1/1/TXL
Y kus s kabelem, zástrčka M12 přímá 4pinová - 2 × zásuvka M12 přímá 3pinová, délka kabelu: 1 m, materiál kabelu: plast PUR |
6628112 |
|
WKC4T-2-RSC4T/TXL
Propojovací kabel, zásuvka M12 úhlová 3pinová - zástrčka M12 přímá 3pinová, délka kabelu: 2 m, materiál kabelu: PUR, černá, cULus certifikát |
6625636 |
|
RK 4.4T-2-RS 4.4T
Propojovací kabel, zásuvka M12 přímá 4pinová - zástrčka M12 přímá 4pinová, IP68, IP69K, délka kabelu: 2 m, plášť kabelu šedé PVC, k dispozici i jiné délky kabelu a provedení, viz www.turck.cz |
U2445 |
|
RK 4.5T-2-RS 4.5T
Propojovací kabel, zásuvka M12 přímá 5pinová - zástrčka M12 přímá 5pinová, IP68, IP69K, délka kabelu: 2 m, plášť kabelu šedé PVC, k dispozici i jiné délky kabelu a provedení, viz www.turck.cz |
U2187-1 |
Připojovací příslušenství — sběrnice
|
RKC4T-2-RSC4T/TXL
Propojovací kabel, zásuvka M12 přímá 3pinová - zástrčka M12 přímá 3pinová, délka kabelu: 2 m, materiál kabelu: PUR, černá, cULus certifikát |
6625604 |