Produkt  TBIP-L4-4FDI-4FDX

Blokový modul pro EtherNet/IP a CIP-Safety

bezpečné digitální vstupy a výstupy

Ident.číslo: 100001827
    • Ethernet/IP device
    • integrovaný ethernet přepínač
    • podporováno 10 Mbps / 100 Mbps
    • 2 × 4pinový konektor M12, kódování D, Ethernet
    • pouzdro vyztužené skleněnými vlákny
    • testováno na vibrace a chvění
    • elektronika modulu zcela zalita
    • stupeň krytí IP65/IP67/IP69K
    • 4pinová zástrčka 7/8″ pro napájení
    • ATEX zóna 2/22
    • CCC-Ex
    • čtyři bezpečné digitální vstupy SIL3
    • čtyři konfigurovatelné bezpečné digitální vstupy nebo výstupy SIL3
#

Všeobecné údaje

EAN 4047101453638
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27250302 -/- digitální I/O modul (decentralizované periférie)
Tarifní číslo zboží 85176200000
Země původu DE
Hmotnost 650 g

Technické údaje

Síťový protokol CIP safety po EtherNet/IP
Typ signálu Bezpečné vstupy, Bezpečné vstupy a výstupy
Způsob připojení signálu M12
Typ přístroje I/O modul, kompaktní stanice
Přenosová rychlost sběrnice 10/100 Mbit/s
Připojení sběrnice 2× M12, 4pinový, kódování D
Okolní teplota -40… +70 °C
Stupeň krytí IP65/IP67/IP69K
Certifikáty ATEX zóna 2/22, cULus, IECEx, CCC

Montážní příslušenství

100014865

Připojovací příslušenství - napájení

6914313
U2280-0

Připojovací příslušenství — I/O

6629805
6629810
6625612
6625644

Připojovací příslušenství — sběrnice

6635170
6635579
6635538
6635150
U-02482
U-08880

Výběr formátu

Způsob doručení

Formát:

Select Country

Turck worldwide

to top