Produkt IMXK12-AO01-1I-1I-H0/24VDC
Oddělovač analogových signálů
1kanálový
Ident.číslo: 100000703- kontrola výstupního obvodu na zkrat a přerušení vodiče
- úplné galvanické oddělení
- HART transparentní
- odnímatelné šroubovací svorky
- ATEX, IECEx, cULus
- použití v zóně 2
- SIL 2

Všeobecné údaje
| EAN | 4047101441727 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27210107 -/- měřicí převodník (univerální) |
| Tarifní číslo zboží | 85437090990 |
| Země původu | DE |
| Hmotnost | 121 g |
Technické údaje
| Typ signálu | Analogový výstup (HART transparentní) |
| Typ přístroje | oddělovač analogových signálů (přístroj na výstupu) |
| Ex provedení | ano |
| Certifikáty | ATEX |
| Funkční bezpečnost (SIL/PL) | SIL2 |
| Jmenovité napětí | 24 VDC |
| Počet kanálů | 1 |
| Stupeň krytí | IP20 |
| Typ výrobku | IMXK12 |
Data Sheets
| German | 169 KB |
| English | 168 KB |
| French | 169 KB |
| Spanish | 170 KB |
| Czech | 171 KB |
| Dutch | 167 KB |
| Romanian | 168 KB |
| Russian | 188 KB |
| Polish | 170 KB |
| Chinese | 234 KB |
| Turkish | 170 KB |
Bezpečnostní návod
Certifikát
| TÜV 15 ATEX 153600 X | 1520 KB |
| IECEx - TUN15.0011X | 2327 KB |
| UL - IS-1.318A1 | 168 KB |
| SIL TÜV certifikát | 888 KB |
| TÜV 22 UKEX 7101 X | 356 KB |