Produkt BI15U-EM30WD-IOL6X2-H1141
Indukční senzor
IO-Link komunikace
Ident.číslo: 100000266- závitové pouzdro M30x1,5
- nerez 1,4301
- čelní plocha z polymeru s kapalnými krystaly
- faktor 1 pro všechny kovy
- odolnost vůči magnetickému poli
- pro teploty -40°…+100 °C
- vysoký stupeň krytí IP69K pro extrémní okolní podmínky
- speciální dvouchlopňové těsnění
- ochrana proti běžným kyselým i zásaditým čisticím prostředkům
- trvale čitelné označení vypalované laserem
- DC 4drát, 10…30 VDC
- konektor M12 x 1
- konfigurace a komunikace pomocí IO-Link v1.1 nebo standardních I/O
- elektrické výstupy lze konfigurovat nezávisle na sobě
- spínací vzdálenost a hysterezi výstupu lze nastavit
- identifikace pomocí paměti 32 bytů
- kontrola teploty s nastavitelnými mezemi
- různé časové funkce a kontrola impulzů

Všeobecné údaje
| EAN | 4047101436242 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27270101 -/- induktivní senzor |
| Tarifní číslo zboží | 85365019000 |
| Země původu | DE |
| Hmotnost | 123 g |
Technické údaje
| Pouzdro | závitové pouzdro |
| Velikost | M30 x 1.5 |
| Jmenovitá spínací vzdálenost | 15 mm |
| Provedení | vestavné |
| Napájecí napětí | 10…30 VDC |
| Výstupní funkce | spínací/rozpínací, PNP/NPN |
| Komunikační protokol | IO-Link |
| Frekvence spínání | 1.0 kHz |
| Elektrické připojení | konektor, M12 x 1 |
| Materiál pouzdra | nerez ocel, V2A (1.4301) |
| Okolní teplota | -40… +100 °C |
| Stupeň krytí | IP68/IP69K |
| Speciální vlastnosti | uprox®+, faktor 1, odolnost vůči magnetickému poli |
Montážní příslušenství
|
MW30
Montážní úchytka pro závitová pouzdra; materiál: nerez A2 1.4301 (AISI 304) |
6945005 |
|
BSS-30
Montážní úchytka pro válcová a závitová pouzdra; materiál: polypropylén |
6901319 |
|
PN-M30
Ochranná matice pro závitová pouzdra M30 x 1; materiál: nerez A2 1.4305 (AISI 303) |
6905308 |
Připojovací příslušenství
|
RKC4.4T-2/TEL
Připojovací kabel, zásuvka M12 přímá 4pinová, délka: 2 m, materiál kabelu: PVC, černá, cULus certifikát |
6625013 |
Funkční příslušenství
|
USB-2-IOL-0002
IO-Link master s integrovaným USB rozhraním |
6825482 |