Produkt Antenna-LTE-Wall-3m-01
Turck Cloud Solutions
Anténa pro montáž na stěnu
Ident.číslo: 100029656- anténa pro TX-LTE-WLAN a komunikační brány TCG20
- montáž na stěnu
- délka kabelu: 3 m
- LTE anténa (2G/3G/4G)
- všesměrové vyzařování

Všeobecné údaje
| EAN | 4047101543322 |
| Tarifní číslo zboží | 85177100000 |
| Země původu | SK |
| Hmotnost | 199 g |
Technické údaje
| Stupeň krytí | IP67 |