Produkt  Antenna-WiFi-Cabinet-3m-01

Turck Cloud Solutions

Anténa pro montáž na řídicí skříň

Ident.číslo: 100029654
    • anténa pro TX-LTE-WLAN a komunikační brány TCG20
    • montáž na skříň
    • kabel 3 m
    • WiFi anténa (2.4 GHz/5.0 GHz)
    • všesměrové vyzařování
#

Všeobecné údaje

EAN 4047101543308
Tarifní číslo zboží 85177100000
Země původu SK
Hmotnost 147 g

Technické údaje

Stupeň krytí IP67/IP69K

Select Country

Turck worldwide

to top