Produkt Antenna-WiFi-Adhesive-3m-01
Turck Cloud Solutions
Anténa pro montáž přilepením
Ident.číslo: 100029653- anténa pro TX-LTE-WLAN a komunikační brány TCG20
- montáž přilepením
- délka kabelu: 3 m
- WiFi anténa (2.4 GHz/5.0 GHz)
- všesměrové vyzařování

Všeobecné údaje
EAN | 4047101543292 |
Tarifní číslo zboží | 85177100000 |
Země původu | SK |
Hmotnost | 49 g |
Technické údaje
Stupeň krytí | IP67 |