Produkt GDP-N/FW2.3
excom I/O systém
PROFIBUS-DP interface
Ident.číslo: 6884277- komunikační brána pro komunikaci PROFIBUS-DPV1
- připojení stanic <emphasis style="italic">excom®na PROFIBUS
- přenosová rychlost až 1,5 MBit/s
- PROFIBUS rozhraní dle PNO

Všeobecné údaje
| EAN | 4047101350050 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27250312 -/- komunikační interface, aktivní |
| Tarifní číslo zboží | 85389099990 |
| Země původu | DE |
| Hmotnost | 134 g |
Technické údaje
| Síťový protokol | PROFIBUS-DP |
| Způsob připojení signálu | Screw terminal, Cage clamp terminal |
| Typ přístroje | komunikační brána |
| Přenosová rychlost sběrnice | 9,6 Kbit/s…1,5 Mbit/s |
| Okolní teplota | -40… +70 °C |
| Stupeň krytí | IP20 |
| Certifikáty | ATEX, cFMus, cFM, IECEx, CE |
Data Sheets
| German | 2051 KB |
| English | 353 KB |
| French | 354 KB |
| Spanish | 354 KB |
| Czech | 355 KB |
| Dutch | 353 KB |
| Romanian | 353 KB |
| Russian | 375 KB |
| Polish | 354 KB |
| Chinese | 401 KB |
| Turkish | 353 KB |
CAD soubor
Certifikát
| TÜV 21 ATEX 8643 X | 814 KB |
| IECEx TUR 21.0012X | 340 KB |
| FM23US0051X | 939 KB |
| FM23CA0037X | 974 KB |
| JPEX | 244 KB |
Firmware
Katalog
Konfigurační soubor
Krátký návod
Návod
Přehled produktu
Připojovací příslušenství
|
D9T-RS485PG /6ES7972-0BB61-0XA0
PROFIBUS konektor RS485, Fast Connect, s PG zásuvkou, úhel 35° |
6890943 |
|
D9T-RS485 /6ES7972-0BA61-0XA0
PROFIBUS konektor RS485, Fast Connect, bez PG zásuvky, úhel 35° |
6890942 |