Produkt  RKCV4.4T-2/TXL

Kabely pro senzory a akční členy / PUR

Připojovací kabel

Ident.číslo: 6627544
    • zásuvka M12 přímá 4pinová
    • převlečná matice/šroub z nerez oceli
    • materiál pláště: PUR
    • barva pláště černá
    • vhodný pro vlečné řetězy
    • odolnost vůči chemikáliím, olejům a UV záření
    • samozhášivý (FT2 dle UL 1581, IEC 60332-2-2)
    • vhodný pro svařovny
    • bez halogenů, silikonu, PVC a LABS
    • vysoká odolnost vůči otěru
    • stupeň krytí: IP67, IP69K
    • délka kabelu: 2 m
#

Všeobecné údaje

EAN 4047101296518
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27250107 -/- připojovací kabel, senzory, akční členy
Tarifní číslo zboží 85444290900
Země původu PL
Hmotnost 75 g

Technické údaje

Použití Signál
Tvar pouzdra Připojovací kabel
Konektor A zásuvka, M12 x 1, přímý, kódování A
Počet pinů 4
Tělo zásuvky plast, TPU, černá
Převlečná matice / šroub nerez ocel, V4A
Jmenovité napětí 250 V
Proudové zatížení 4 A
Průměr kabelu Ø  4.5 mm
Délka kabelu 2.0 m
Materiál kabelu PUR, černá
Počet žil 4
Stupeň krytí IP67, IP69K
Zvláštní vlastnosti vhodný pro vlečné řetězy
Certifikáty cULus

Montážní příslušenství

6905406
6905400
69010
69011
100002048
100002288
100002290
6936170
6936206

Připojovací příslušenství

100048170

Select Country

Turck worldwide

to top