Produkt RI360P0-QR24M0-IOLX2-H1141
Bezdotykové rotační senzory
IO-Link
Premium Line
Ident.číslo: 1590975- kompaktní a robustní pouzdro
- různé způsoby montáže
- zobrazení stavu pomocí LED
- necitlivost vůči rušivým elektromagnetickým polím
- rozlišení na otáčku 16 bitů
- procesní hodnota v 32bitovém IO-Link telegramu
- 3x chybový bit
- 16x bit úhlu natočení
- 13x bit počtu otáček
- 15…30 VDC
- konektor M12, 4pinový

Všeobecné údaje
| EAN | 4047101376852 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27270501 -/- rotační snímače absolutní |
| Tarifní číslo zboží | 90318080000 |
| Země původu | DE |
| Hmotnost | 326 g |
Technické údaje
| Řada rotačních snímačů | Premium-Line |
| technologické moduly | Contactless |
| Typ výstupu | absolutní semi víceotáčkový |
| Typ hřídele | dutá hřídel |
| Průměr hřídele D (mm) | 6, 6.35, 9.525, 10, 12, 12.7, 14, 15.875, 19.05, 20 |
| Velikost | 81 x 78 x 24 mm |
| Typ příruby | příruba bez upevňovací úchytky |
| Měřicí rozsah | 0…360° |
| Napájecí napětí | 15…30 VDC |
| Komunikační protokol | IO-Link |
| Elektrické připojení | konektor, M12 x 1 |
| Materiál pouzdra | kov/plast, ZnAlCu1/PBT-GF30-V0 |
| Okolní teplota | -25… +85 °C |
| Stupeň krytí | IP68/IP69K |
Montážní příslušenství
|
P1-RI-QR24
snímací element pro připojení na hřídel o průměru 20 mm |
1590921 |
|
P2-RI-QR24
snímací element pro připojení na hřídel o průměru 14 mm |
1590922 |
|
P3-RI-QR24
snímací element pro připojení na hřídel o průměru 12 mm |
1590923 |
|
P4-RI-QR24
snímací element pro připojení na hřídel o průměru 10 mm |
1590924 |
|
P5-RI-QR24
snímací element pro připojení na hřídel o průměru 6 mm |
1590925 |
|
P6-RI-QR24
Snímací element pro hřídel Ø 3/8” |
1590926 |
|
P7-RI-QR24
Snímací element pro hřídel Ø 1/4” |
1590927 |
|
P8-RI-QR24
Snímač polohy pro hřídel Ø 12mm |
1590916 |
|
M1-QR24
Hliníkový ochranný kroužek pro indukční rotační senzory RI-QR24 |
1590920 |
|
PE1-QR24
Snímací element bez redukce |
1590937 |
|
RA1-QR24
Redukce pro hřídel Ø 20 mm |
1590928 |
|
RA2-QR24
Redukce pro hřídel Ø 14 mm |
1590929 |
|
RA3-QR24
Redukce pro hřídel Ø 12 mm |
1590930 |
|
RA4-QR24
Redukce pro hřídel Ø 10 mm |
1590931 |
|
RA5-QR24
Redukce pro hřídel Ø 6 mm |
1590932 |
|
RA6-QR24
Redukce pro hřídel Ø 3/8” |
1590933 |
|
RA7-QR24
Redukce pro hřídel Ø 1/4” |
1590934 |
|
RA8-QR24
zátka pro způsob montáže C |
1590959 |
|
SP1-QR24
stínicí deska Ø 74 mm, hliník |
1590938 |
|
SP2-QR24
stínicí deska Ø 74 mm, hliník, s otvorem pro průchod hřídele |
1590939 |
|
SP3-QR24
stínicí deska Ø 52 mm, hliník |
1590958 |