Produkt TBEN-S2-4AO
Kompaktní multiprotokolový I/O modul pro ethernet
4x analogový výstup, nastavit lze napětí nebo proud
Ident.číslo: 6814028- PROFINET stanice, EtherNet/IP stanice nebo Modbus TCP slave
- integrovaný ethernet přepínač
- 10 Mbps / 100 Mbps
- připojení na ethernet: 2x 4pinový M8
- pouzdro vyztužené skleněnými vlákny
- testováno na vibrace a chvění
- elektronika modulu zcela zalita
- stupeň krytí IP65/IP67/IP69K
- 4pinová zástrčka M8 pro napájení
- galvanicky izolované napěťové skupiny
- ATEX zóna 2/22
- každý kanál lze nastavit na napětí nebo proud
- rozsah výstupu:
- napětí: 0 / 1-5V, +/-10V, 0 / 2-10V
- proud: 0 / 4-20mA
- Programovatelné ARGEE
Všeobecné údaje
EAN | 4047101310306 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27250302 -/- digitální I/O modul (decentralizované periférie) |
Tarifní číslo zboží | 85176200000 |
Země původu | DE |
Hmotnost | 214 g |
Technické údaje
Síťový protokol | Modbus TCP, EtherNet/IP™, PROFINET |
Typ signálu | analogový výstup |
Způsob připojení signálu | M12 |
Typ přístroje | I/O modul, kompaktní stanice, Field Logic Controller (ARGEE) |
Přenosová rychlost sběrnice | 10/100 Mbit/s |
Připojení sběrnice | 2× M8,4 pinová |
Okolní teplota | -40… +70 °C |
Stupeň krytí | IP65/IP67/IP69K |
Certifikáty | ATEX zóna 2/22, cULus |
Data Sheets
German | 383 KB |
English | 382 KB |
French | 384 KB |
Spanish | 384 KB |
Czech | 384 KB |
Dutch | 383 KB |
Romanian | 382 KB |
Russian | 262 KB |
Polish | 385 KB |
Chinese | 470 KB |
Turkish | 385 KB |
CAD soubor
Certifikát
EPLAN Electric P8
Konfigurační software
Konfigurační soubor
Krátký návod
Návod k obsluze
Přehled produktu
Produktový leták
Prohlášení výrobce
Seznam příslušenství
Technologický leták
Všeobecný katalog
Připojovací příslušenství - napájení
PKG4M-2-PSG4M/TXL
Propojovací kabel, zásuvka M8 přímá 4pinová - zástrčka M8 přímá 4pinová, délka kabelu: 2 m, materiál kabelu: PUR, černá, cULus certifikát |
6625673 | |
PKG4M-2/TXL
Připojovací kabel, zásuvka M8 přímá 4pinová, délka: 2 m, materiál kabelu: PUR, černá, cULus certifikát |
6625553 | |
PKW4M-2/TXL
Připojovací kabel, zásuvka M8 úhlová 4pinová, délka: 2 m, materiál kabelu: PUR, černá, cULus certifikát |
6625559 |
Připojovací příslušenství — I/O
RKS4.5T-2-RSS4.5T/TXL
Propojovací stíněný kabel, zásuvka M12 přímá 4pinová - zástrčka M12 přímá 4pinová, délka kabelu: 2 m, materiál kabelu: PUR, černá, cULus certifikát |
6626396 |
Připojovací příslušenství — sběrnice
PSG4M-0.2-PSG4M/TXN
Kabel pro průmyslový ethernet, používá se jako propojka modulů TBEN-S. Zástrčka M8 přímá - zástrčka M8 přímá, délka kabelu: 0,2 m, materiál kabelu: PUR zelená |
6630376 | |
PSGS4M-PSGS4M-4422-2M | 6635237 | |
PSGS4M-RJ45S-4422-2M | 6635247 | |
RSSD-PSGS4M-4422-2M | 6635160 |