Produkt RI360P0-EQR24M0-IOLX2-H1141
Bezdotykový rotační senzor z nerez oceli
IO-Link
Premium Line
Ident.číslo: 1590978- kompaktní a robustní pouzdro
 - aktivní plocha z plastu PA12-GF30
 - pouzdro z nerez oceli V4A (1.4404)
 - zobrazení stavu pomocí LED
 - necitlivost vůči rušivým elektromagnetickým polím
 - rozlišení na otáčku 16 bitů
 - procesní hodnota v 32bitovém IO-Link telegramu
 - 3x chybový bit
 - 16x bit úhlu natočení
 - 13x bit počtu otáček
 - 15…30 VDC
 - konektor M12, 4pinový
 

Všeobecné údaje
| EAN | 4047101404340 | 
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27270501 -/- rotační snímače absolutní | 
| Tarifní číslo zboží | 90318080000 | 
| Země původu | DE | 
| Hmotnost | 377 g | 
Technické údaje
| Řada rotačních snímačů | Premium-Line | 
| technologické moduly | Contactless | 
| Typ výstupu | absolutní semi víceotáčkový | 
| Typ hřídele | dutá hřídel | 
| Průměr hřídele D (mm) | 6, 6.35, 9.525, 10, 12, 12.7, 14, 15.875, 19.05, 20 | 
| Velikost | 81 x 78 x 24 mm | 
| Typ příruby | příruba bez upevňovací úchytky | 
| Měřicí rozsah | 0…360° | 
| Napájecí napětí | 15…30 VDC | 
| Komunikační protokol | IO-Link | 
| Elektrické připojení | konektor | 
| Materiál pouzdra | nerez/plast, V4A (1.4404)/PA12-GF30 | 
| Okolní teplota | -25… +85 °C | 
| Stupeň krytí | IP68/IP69K | 
Montážní příslušenství
								 
								 | 
							
								PE1-EQR24
								 Snímací element s nerezovým šroubem, bez redukce  | 
							1590966 | 
								 
								 | 
							
								M5-QR24
								 Plastový ochranný kroužek pro rotační senzory RI-EQR24  | 
							1590965 | 
								 
								 | 
							
								RA1-EQR24
								 Nerezový adaptér pro hřídel Ø 20 mm  | 
							1593019 | 
								 
								 | 
							
								RA3-EQR24
								 Nerezový adaptér pro hřídel Ø 12 mm  | 
							1593020 | 
								 
								 | 
							
								RA4-EQR24
								 Nerezový adaptér pro hřídel Ø 10 mm  | 
							1593023 | 
								 
								 | 
							
								SP1-EQR24
								 stínicí deska Ø 74 mm, nerez  | 
							1590979 | 
Připojovací příslušenství
								 
								 | 
							
								RKCV4T-2/TXL
								 Připojovací kabel, zásuvka M12 přímá 3pinová, délka: 2 m, materiál kabelu: PUR, černá; převlečná matice z nerezové oceli; schválení cULus  | 
							6627934 | 
								 
								 | 
							
								RKH4-2/TFG
								 Připojovací kabel, zásuvka M12 přímá 3pinová, nerezová převlečná matice, délka: 2 m, materiál kabelu: šedé TPE, teplotní rozsah: -40…+105 °C  | 
							6934384 |