Produkt TBIL-M1-16DIP
I/O hub pro připojení digitálních signálů na IO-Link master
16x digitální PNP vstup
Ident.číslo: 6814100- IO-Link V1.1 Class A
- pouzdro vyztužené skleněnými vlákny
- testováno na vibrace a chvění
- elektronika modulu zcela zalita
- stupeň krytí IP65/IP67/IP69K
- 2 × slot pro digitální vstup
- datové sady I&M podporují instalaci a údržbu
- IO-Link diagnostika zkratu a napájení
Všeobecné údaje
EAN | 4047101276817 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27250307 -/- technologický modul (decentralizované periférie) |
Tarifní číslo zboží | 85369095000 |
Země původu | MX |
Hmotnost | 287 g |
Technické údaje
Síťový protokol | IO-Link |
Typ signálu | digitální vstup |
Způsob připojení signálu | M12 |
Typ přístroje | I/O hub, I/O modul, kompaktní stanice |
Okolní teplota | -40… +70 °C |
Stupeň krytí | IP67/IP69K |
Certifikáty | cULus |
Data Sheets
German | 414 KB |
English | 412 KB |
French | 414 KB |
Spanish | 414 KB |
Czech | 413 KB |
Dutch | 413 KB |
Romanian | 413 KB |
Russian | 271 KB |
Polish | 414 KB |
Chinese | 472 KB |
Turkish | 414 KB |
CAD soubor
Certifikát
EPLAN Electric P8
Konfigurační soubor
Návod
Přehled produktu
Produktový leták
Prohlášení výrobce
Všeobecný katalog
Připojovací příslušenství — I/O
RKC4T-2-RSC4T/TXL
Propojovací kabel, zásuvka M12 přímá 3pinová - zástrčka M12 přímá 3pinová, délka kabelu: 2 m, materiál kabelu: PUR, černá, cULus certifikát |
6625604 | |
RKC4.4T-2-RSC4.4T/TXL
Propojovací kabel, zásuvka M12 přímá 4pinová - zástrčka M12 přímá 4pinová, délka kabelu: 2 m, materiál kabelu: PUR, černá, cULus certifikát |
6625608 | |
WKC4.4T-2-RSC4.4T/TXL
Propojovací kabel, zásuvka M12 úhlová 4pinová - zástrčka M12 přímá 4pinová, délka kabelu: 2 m, materiál kabelu: PUR, černá, cULus certifikát |
6625640 | |
RKC4.5T-2-RSC4.5T/TXL
Propojovací kabel, zásuvka M12 přímá 5pinová - zástrčka M12 přímá 5pinová, délka kabelu: 2 m, materiál kabelu: PUR, černá, cULus certifikát |
6625612 | |
WKC4.5T-2-RSC4.5T/TXL
Propojovací kabel, zásuvka M12 úhlová 5pinová - zástrčka M12 přímá 5pinová, délka kabelu: 2 m, materiál kabelu: PUR, černá, cULus certifikát |
6625644 | |
VBRS4.4-2RKC4T-1/1/TXL
Y kus s kabelem, zástrčka M12 přímá 4pinová - 2 × zásuvka M12 přímá 3pinová, délka kabelu: 1 m, materiál kabelu: plast PUR |
6628112 | |
WKC4T-2-RSC4T/TXL
Propojovací kabel, zásuvka M12 úhlová 3pinová - zástrčka M12 přímá 3pinová, délka kabelu: 2 m, materiál kabelu: PUR, černá, cULus certifikát |
6625636 |
Připojovací příslušenství — sběrnice
RKC4T-2-RSC4T/TXL
Propojovací kabel, zásuvka M12 přímá 3pinová - zástrčka M12 přímá 3pinová, délka kabelu: 2 m, materiál kabelu: PUR, černá, cULus certifikát |
6625604 |