Produkt NIMFE-EM12/4.9L88-UP6X-H1141/S1182
Magnetický senzor
pro detekci přivařovaných matic M6
k detekci feromagnetických součástí
Ident.číslo: 1600616- závitové pouzdro M12x1
- nerez 1.4301
- 3drát DC, 10…30 VDC
- programovatelný (NC/NO) pomocí adaptéru VB2-SP1
- konektor M12x1

Všeobecné údaje
| EAN | 4047101209785 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27270101 -/- induktivní senzor |
| Tarifní číslo zboží | 85365019000 |
| Země původu | DE |
| Hmotnost | 37 g |
Technické údaje
| Pouzdro | závitové pouzdro |
| Velikost | M12 x 1 |
| Napájecí napětí | 10…30 VDC |
| Výstupní funkce | závisí na zapojení, PNP |
| Elektrické připojení | konektor, M12 x 1 |
| Materiál pouzdra | nerez ocel, V2A (1.4301) |
| Okolní teplota | -25… +70 °C |
| Stupeň krytí | IP67 |
| Speciální vlastnosti | senzor pro detekci přivařených matic |
Montážní příslušenství
|
BST-12B
Montážní úchytka s pevným dorazem pro závitová pouzdra; materiál: PA6 |
6947212 |
|
MW12
Montážní úchytka pro závitová pouzdra; materiál: nerez A2 1.4301 (AISI 304) |
6945003 |
|
BSS-12
Montážní úchytka pro válcová a závitová pouzdra; materiál: polypropylén |
6901321 |
|
VB2-SP1
Teach adaptér |
A3501-29 |