Produkt K50LGRA1YPQ
Signální LED světla
Poziční světlo se zvukovou signalizací
Ident.číslo: 3078515Altern. Obj.číslo : 78515
- LED viditelné ze všech stran
- trvalý tón: 75 dB
- lze nastavit
- závit M30 x 1,5
- stupeň krytí IP50
- barvy: zelená (COL 1) / červená (COL 2) / žlutá (COL 3)
- zástrčka M12x1, 5pinová
- napájecí napětí 18…30 VDC

Všeobecné údaje
| EAN | 662488785154 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27371201 -/- hlásič |
| Tarifní číslo zboží | 85318070000 |
| Země původu | CN |
| Hmotnost | 136.08 g |
Technické údaje
| Funkce | bodové světlo |
| Barva světla | zelená, červená, žlutá |
| Počet barev /segmentů | 3 |
| akustický signál | trvalý tón |
| Hlasitost | 75 dB |
| Stmívání | ne |
| lze kaskádovat | ne |
| Elektrické připojení | konektor, M12 x 1 |
| Materiál pouzdra | plast, PC ABS, černá |
| Window material | polykarbonát, difuzní |
| Okolní teplota | -20… +50 °C |
| Stupeň krytí | IP50 |
Montážní příslušenství
|
SMB30A
Montážní úhelník, nerez, pro závitová pouzdra M30 |
3032723 |
|
SMB30SC
Montážní úchytka, černý PBT, pro závitová pouzdra M30, otočná |
3052521 |
Připojovací příslušenství
|
RKC4.5T-2/TEL
Připojovací kabel, zásuvka M12 přímá 5pinová, délka: 2 m, materiál kabelu: PVC, černá, cULus certifikát |
6625016 |
|
WKC4.5T-2/TEL
Připojovací kabel, zásuvka M12 úhlová 5pinová, délka: 2 m, materiál kabelu: PVC, černá, cULus certifikát |
6625028 |