Produkt RKP56PKB-2-RSP56PKB/TXL
Napájecí kabel - M12 Power
Propojovací kabel
Ident.číslo: 100003306- zásuvka M12 přímá 5pinová (4+PE), kódování K
- zástrčka M12 přímá 5pinová (4+PE), kódování K
- materiál pláště: PUR
- barva pláště černá
- vysoká odolnost vůči olejům, chladivům, mazivům a emulzím
- vhodné pro použití v pohybových řetězech
- odolnost vůči vibracím a rázům
- samozhášivý
- bez halogenů
- v souladu s RoHS
- UL certifikát
- stupeň krytí: IP65, IP67, IP69K
- délka kabelu: 2 m

Všeobecné údaje
| EAN | 4047101478426 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27230209 -/- napájení |
| Tarifní číslo zboží | 85444290900 |
| Země původu | CZ |
| Hmotnost | 264 g |
Technické údaje
| Použití | Napájení |
| Tvar pouzdra | Propojovací kabel |
| Konektor A | zásuvka, M12 x 1, přímý, kódování K |
| Počet pinů | 4+PE |
| Tělo zásuvky | plast, TPE, černá |
| Převlečná matice / šroub | mosaz, CuZn, niklováno |
| Konektor B | zástrčka, M12 x 1, přímé, kódování K |
| Počet pólů | 4+PE |
| Tělo zásuvky | plast, TPE, černá |
| Převlečná matice / šroub | mosaz, CuZn, niklováno |
| Jmenovité napětí | 600 V |
| Proudové zatížení | 16 A |
| Průměr kabelu | Ø 8 mm |
| Délka kabelu | 2.0 m |
| Materiál kabelu | PUR, černá |
| Počet žil | 5 |
| Stupeň krytí | IP65, IP67, IP69K |
| Zvláštní vlastnosti | vhodný pro vlečné řetězy |
| Certifikáty | cULus |
Připojovací příslušenství
|
LABEL-HOLDER-FLEX-PVC
Držák štítků z PVC pro identifikaci propojovacích kabelů (produktové řady TEL/TXL); pro průměry kabelů: 50 ks |
100048170 |
|
VH2-M12K-M5-2F5
Malý h rozdělovač, M12 Power, kódování K, 4pinový + PE |
100028585 |
|
VH3-M12K-M5-3F5
Velký H rozdělovač, M12 Power, kódování K, 4pinový + PE |
100028590 |
|
VT2-M12K-M5-2F5
T rozdělovač, M12 Power, kódování K, 4pinový + PE |
100029331 |