Produkt TN-M18-H1147
Čtecí / zapisovací hlavy HF
Ident.číslo: 7030002- závitové pouzdro M18 x 1
- chromovaná mosaz
- napájení a funkce jen po připojení na interface modul BLident
- konektor M12 × 1, připojení pouze pomocí kabelu BLident

Všeobecné údaje
| EAN | 4047101114966 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27280401 -/- RFID identifikace |
| Tarifní číslo zboží | 84719000000 |
| Země původu | DE |
| Hmotnost | 68 g |
Technické údaje
| Technologie | HF RFID |
| Standardy komunikace a protokolů | ISO 15693, NFC Typ 5 |
| Pouzdro | závitové pouzdro |
| Velikost | M18 x 1 |
| Vzdálenost zápisu max. | 45 mm |
| Provedení | nevestavné |
| Síťový protokol | připojení k RFID systému |
| Materiál pouzdra | kov, CuZn, chromovaný |
| Okolní teplota | -25… +70 °C |
| Stupeň krytí | IP67 |
Montážní příslušenství
|
BSN 18
Montážní úchytka pro závitová pouzdra; materiál: PA66-GF |
69472 |
|
BST-18N
Montážní úchytka bez pevného dorazu pro závitová pouzdra; materiál: PA6 |
6947215 |
|
QM-18
Montážní úchytka s pevným dorazem; materiál: chromovaná mosaz vnější závit M24 x 1.5 Upozornění: Spínací vzdálenost senzorů se může lišit při použití úchytek pro rychlou montáž. |
6945102 |
|
BST-18B
Montážní úchytka s pevným dorazem pro závitová pouzdra; materiál: PA6 |
6947214 |
|
BSS-18
Montážní úchytka pro válcová a závitová pouzdra; materiál: polypropylén |
6901320 |
|
BSS-SPV2
Deska pro přivaření pro úchytku BSS |
6901316 |
|
BSS-TSM 2 pcs
Matice pro lištu DIN pro montážní úchytky BSS a BSM |
6901323 |
|
MW18
Montážní úchytka pro závitová pouzdra; materiál: nerez A2 1.4301 (AISI 304) |
6945004 |