Produkt TTM-100-LIUPN-H1140
Snímání teploty
proudový a tranzistorový spínací výstup PNP/NPN
Ident.číslo: 9910632- miniaturní pouzdro
- standardní nastavení 0…150 °C
- nastavení pomocí IO-Link
- analogový výstup 4…20 mA (2drát)
- Spínací výstup
- pro připojení externích čidel teploty

Všeobecné údaje
| EAN | 4047101267426 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27200206 -/- měřicí převodník (teplota) |
| Tarifní číslo zboží | 90251900900 |
| Země původu | IT |
| Hmotnost | 17 g |
Technické údaje
| Funkční princip | kontakt s médiem |
| Pouzdro | bez displeje (externí čidlo) |
| Měřicí rozsah | -50…350 °C |
| Procesní připojení | M12 × 1 |
| Napájecí napětí | 8…32 VDC |
| Elektrický výstup | proudový výstup (2drát), Spínací výstup |
| Proudový výstup | 4…20 mA |
| Komunikační protokol | IO-Link |
| Elektrické připojení | konektor, M12 x 1 |
| Materiál pouzdra | nerez/plast, 1.4404 (316L) |
| Okolní teplota | -40… +80 °C |
| Stupeň krytí | IP67 |
| Certifikáty | CE |
Připojovací příslušenství
|
WKC4.4T-2/TEL
Připojovací kabel, zásuvka M12 úhlová 4pinová, délka: 2 m, materiál kabelu: PVC, černá, cULus certifikát |
6625025 |
|
RKC4.4T-2/TEL
Připojovací kabel, zásuvka M12 přímá 4pinová, délka: 2 m, materiál kabelu: PVC, černá, cULus certifikát |
6625013 |
|
RKC4.4T-2/TXL
Připojovací kabel, zásuvka M12 přímá 4pinová, délka: 2 m, materiál kabelu: PUR, černá, cULus certifikát |
6625503 |
|
WKC4.4T-2/TXL
Připojovací kabel, zásuvka M12 úhlová 4pinová, délka: 2 m, materiál kabelu: PUR, černá, cULus certifikát |
6625515 |
|
RKC4.4T-P7X2-10/TXL
Připojovací kabel, zásuvka M12 přímá 4pinová, LED, délka: 10 m, materiál kabelu: PUR, černá, cULus certifikát |
6626184 |