Ethernetová brána do zóny 1 pro systém excom I/O umožňuje monitorování na základě dat a optimalizaci procesů ve stávajících závodech.
Jiskrově bezpečná ethernetová brána pro zónu 1
Díky bráně GEN-2G pro vysoce dostupný I/O systém excom je společnost TURCK prvním výrobcem, který přináší jiskrově bezpečný ethernet na bázi mědi do zóny ATEX 1.
Společnost TURCK představuje nové řešení pro ethernetovou komunikaci v prostředí s nebezpečím výbuchu. Multiprotokolová brána GEN-2G poprvé umožňuje vytvoření nepřetržité, jiskrově bezpečné ethernetové infrastruktury na bázi mědi v zóně ATEX 1. Nové řešení rozšiřuje stávající systém excom o bránu GEN-3G pro zónu 2 a nyní umožňuje snadnou konverzi z komunikace Profibus DP na ethernetovou komunikaci také v zóně 1 – bez nutnosti výměny I/O a senzorů.
Jednoduchá instalace a konzistentní systémové prostředí
Komunikace mezi základním prostředím a nebezpečnými oblastmi se provádí pomocí optických kabelů s převodníky TURCK FOCEN11Ex-2G a FOCEN11-3G – na vzdálenosti až 2 500 m.
Vaše výhody
- Nákladově efektivní, protože stávající I/O moduly lze nadále používat.
- Rychlá a snadná integrace do stávajících instalací excom.
- Transparentní komunikace prostřednictvím standardních protokolů.
- Budoucnost díky paralelní datové komunikaci pro IIoT, monitorování a diagnostiku.
- Vysoká dostupnost systému díky různým konceptům redundance.
Z tohoto bodu lze několik stanic excom integrovat jiskrově bezpečně pomocí měděných kabelů v zóně 1. Tím se eliminuje dříve běžná a nákladná instalace každé stanice pomocí optického kabelu. Multiprotokolová brána GEN-2G dokonce umožňuje výměnu za provozu. S GEN-2G lze také rychle a nákladově efektivně převést stávající instalace excom na ethernetovou komunikaci a zajistit tak jejich budoucnost.
Globální a námořní schválení
Mezinárodní certifikace jako ATEX, IECEx, CCC a další, stejně jako námořní certifikace (DNV, BV, LR, ABS, KR) rozšiřují rozsah použití systému. Toto řešení umožňuje snadné připojení senzorů a akčních členů, jakož i integraci dat HART pro diagnostiku a aplikace IIoT. Jelikož celá řada excom má systémové schválení pro nebezpečné oblasti, není nutné rozšíření znovu schvalovat; to může provést uživatel.
OBLASTI POUŽITÍ
- Chemický, ropný a plynárenský průmysl
- Stavba lodí
- Farmaceutický a biotechnologický průmysl
- Vodíkový průmysl
- Výroba baterií
KLÍČOVÉ FUNKCE
- Jiskrově bezpečný Ethernet až do zóny 1
- Multiprotokolová brána pro Profinet, EtherNet/IP a Modbus TCP
- Různé koncepce redundance
- Hot swap: připojení a odpojení během provozu bez nebezpečí výbuchu
- Převodník FOC pro délky kabelů až 2 500 m
SOUVISEJÍCÍ OBSAH
Rozhovor s odborníkem: Brána GEN-2G pro zónu 1
Technický školitel Jörg Tauert a Jorge Garcia, produktový manažer pro systémy automatizace procesů, hovoří o funkcích a možných aplikacích brány GEN-2G společnosti TURCK pro zónu ATEX 1. Podívejte se nyní!
Walk & Talk: Brána GEN-2G pro zónu 1
Získejte přehled o funkcích a výhodách od našeho odborníka na produkty
Aplikace: Vysoce dostupný Ethernet v zóně ATEX 1
Ethernetová brána excom GEN-2G minimalizuje náklady na kabeláž při výrobě lithium-iontových baterií. Více informací!
Stručný přehled: Bezpečné používání ethernetu v oblastech s nebezpečím výbuchu
Prediktivní údržba: analýza procesních dat až ze zóny 0
Technologická stránka: Ethernet v prostředí s nebezpečím výbuchu
Technické informace o ethernetu v prostředí s nebezpečím výbuchu
Bílá kniha: Ethernet na nebezpečných místech
Zjistěte více o výhodách, příležitostech a technických výzvách používání průmyslového Ethernetu v nebezpečných oblastech procesní automatizace.
ÚDAJE O VÝROBKU
Všechny podrobnosti o bráně GEN-2G pro zónu 1
Schválení, datové listy, technické specifikace, pokyny, certifikáty, CAD data a další
Všechny podrobnosti o převodnících FOCEN11Ex-2G a FOCEN11-3G
Schválení, datové listy, technické specifikace, pokyny, certifikáty, CAD data a další
DIGITÁLNÍ PREZENTACE
Digital Innovation Park
Další informace o nejnovějších trendech v oblasti automatizace najdete v naší digitální prezentaci.
Select Country
Turck worldwide

